Menü Suche

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Auf Lager

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L2 T2 Gewindegröße Material L1 T1 Typ Kaufen
0,7716 € - 1,6203 € 4800 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
0,4661 € - 0,9789 € 8350 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,7152 € - 1,502 € 8450 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,5308 € - 1,1147 € 1900 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,2952 € - 0,62 € 8250 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,5782 € - 1,2143 € 4200 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
6,2657 € - 13,158 € 533 Auf Lager
1.5 mm
M10
Aluminiumlegierung
60.0 mm
2.5 mm
6,2798 € - 13,1876 € 475 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminiumlegierung
50.0 mm
2.0 mm
0,6125 € - 1,2862 € 2000 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
6,9843 € - 15,5428 € 554 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminiumlegierung
60.0 mm
2.0 mm
0,6739 € - 1,4152 € 1200 Auf Lager
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
0,6392 € - 1,369 € 9950 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4986 € - 0,5096 € 4000 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,2597 € - 0,5454 € 2750 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6493 € - 1,3636 € 6550 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,6603 € - 1,3867 € 7450 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4252 € - 0,9136 € 5900 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4852 € - 1,0191 € 7970 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
5,9716 € - 10,195 € 725 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminiumlegierung
50.0 mm
2.0 mm
0,6983 € - 1,5257 € 8825 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • von 2
Einsatz mit Gewinde M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Natur

10286463

Preisbereich
1,6203 € - 0,7716 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Grau

10304020

Preisbereich
0,9789 € - 0,4661 €

Lagerbestände
8350 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Rechteckiger Rohreinsatz M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Schwarz

10286449

Preisbereich
1,502 € - 0,7152 €

Lagerbestände
8450 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Rechteckiger Rohreinsatz M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Schwarz

10286418

Preisbereich
1,1147 € - 0,5308 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Grau

10304075

Preisbereich
0,62 € - 0,2952 €

Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Grau

10303948

Preisbereich
1,2143 € - 0,5782 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M10 60.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegierung

10164006

Preisbereich
13,158 € - 6,2657 €

Lagerbestände
533 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminiumlegierung
Einsatz mit Gewinde M10 50.0 mm 25.0 mm Aluminiumlegierung

10163979

Preisbereich
13,1876 € - 6,2798 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminiumlegierung
Einsatz mit Gewinde M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Schwarz

10294062

Preisbereich
1,2862 € - 0,6125 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 60.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegierung

10163993

Preisbereich
15,5428 € - 6,9843 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminiumlegierung
Einsatz mit Gewinde M8 40.0 mm 20.0 mm PA Schwarz

10248416

Preisbereich
1,4152 € - 0,6739 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    1
  • Material
    PA
Einsatz mit Gewinde M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natur

10286425

Preisbereich
1,369 € - 0,6392 €

Lagerbestände
9950 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Natur

10445877

Preisbereich
0,5096 € - 0,4986 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Grau

10303993

Preisbereich
0,5454 € - 0,2597 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grau

10303801

Preisbereich
1,3636 € - 0,6493 €

Lagerbestände
6550 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natur

10286432

Preisbereich
1,3867 € - 0,6603 €

Lagerbestände
7450 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Natur

10286401

Preisbereich
0,9136 € - 0,4252 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Grau

10303863

Preisbereich
1,0191 € - 0,4852 €

Lagerbestände
7970 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    3
Einsatz mit Gewinde M10 50.0 mm 30.0 mm Aluminiumlegierung

10163986

Preisbereich
10,195 € - 5,9716 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminiumlegierung
Einsatz mit Gewinde M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Natur

10286456

Preisbereich
1,5257 € - 0,6983 €

Lagerbestände
8825 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE