Menü Suche

PVC-Kantenschützer

Auf Lager

PVC-Kantenschützer mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. Zum Schutz von Stahlkanten. Die Profile sind flexibel und werden einfach durch Andrücken mit der Hand angebracht - eine schnelle und einfache Lösung. Geeignet für Temperaturen von -25 C bis zu 90 C.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Farbe Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
205,1374 € - 205,1374 € In Produktion
4.0 mm
Grau
19.8 mm
14.5 mm
61,1574 € - 67,9558 € In Produktion
2.0 mm
Black
6.9 mm
9.4 mm
178,5947 € - 210,113 € 16 Auf Lager
2.0 mm
Grau
14.4 mm
10.0 mm
114,3282 € - 142,9033 € 1003 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
10.0 mm
14.0 mm
66,1456 € - 82,6855 € 36 Auf Lager
2.0 mm
Weiß
6.9 mm
9.4 mm
105,6921 € - 117,451 € In Produktion
3.0 mm
Black
9.0 mm
12.5 mm
287,4234 € - 287,4234 € 7 Auf Lager
3.0 mm
Black
19.8 mm
15.2 mm
65,7587 € - 82,2157 € 66 Auf Lager
1.5 mm
Weiß
6.0 mm
8.0 mm
297,7868 € - 313,4423 € In Produktion
3.0 mm
Grau
9.7 mm
21.5 mm
152,41 € - 179,3132 € 86 Auf Lager
8.0 mm
Grau
11.8 mm
16.3 mm
194,264 € - 215,8335 € In Produktion
2.0 mm
Weiß
14.4 mm
10.0 mm
60,812 € - 67,555 € In Produktion
1.5 mm
Black
6.0 mm
8.0 mm
132,6367 € - 147,3803 € 51 Auf Lager
8.0 mm
Black
11.8 mm
16.3 mm
64,0039 € - 80,0187 € 155 Auf Lager
1.5 mm
Grau
6.0 mm
8.0 mm
114,3282 € - 142,9033 € 1278 Auf Lager
3.0 mm
Grau
10.0 mm
14.0 mm
66,1456 € - 82,6855 € 46 Auf Lager
2.0 mm
Grau
6.9 mm
9.4 mm
123,1301 € - 153,9023 € 45 Auf Lager
4.0 mm
Weiß
11.0 mm
16.5 mm
121,7069 € - 152,1198 € 59 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
9.0 mm
12.5 mm
112,5181 € - 125,0232 € 46 Auf Lager
3.0 mm
Black
10.0 mm
14.0 mm
244,7403 € - 257,6185 € 99 Auf Lager
3.0 mm
Black
9.7 mm
21.5 mm
  • von 2
Kantenschützer 3.8 mm 13.7 mm PVC Grau

34009901002

Preisbereich
205,1374 € - 205,1374 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    19.8 mm
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Schwarz

34009504001

Preisbereich
67,9558 € - 61,1574 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Grau

34009701002

Preisbereich
210,113 € - 178,5947 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Weiß

34009516003

Preisbereich
142,9033 € - 114,3282 €

Lagerbestände
1003 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Weiß

34009504003

Preisbereich
82,6855 € - 66,1456 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Schwarz

34009507001

Preisbereich
117,451 € - 105,6921 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kantenschützer 3.8 mm 13.7 mm PVC Schwarz

34009901001

Preisbereich
287,4234 € - 287,4234 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.2 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    19.8 mm
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Weiß

34009590003

Preisbereich
82,2157 € - 65,7587 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Grau

34009802002

Preisbereich
313,4423 € - 297,7868 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Grau

34009628002

Preisbereich
179,3132 € - 152,41 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Weiß

34009701003

Preisbereich
215,8335 € - 194,264 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

34009590001

Preisbereich
67,555 € - 60,812 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Schwarz

34009628001

Preisbereich
147,3803 € - 132,6367 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
Kantenschützer 5.6 mm 6.0 mm PVC Grau

34009590002

Preisbereich
80,0187 € - 64,0039 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Grau

34009516002

Preisbereich
142,9033 € - 114,3282 €

Lagerbestände
1278 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Grau

34009504002

Preisbereich
82,6855 € - 66,1456 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Weiß

34009530003

Preisbereich
153,9023 € - 123,1301 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Weiß

34009507003

Preisbereich
152,1198 € - 121,7069 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Schwarz

34009516001

Preisbereich
125,0232 € - 112,5181 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Schwarz

34009802001

Preisbereich
257,6185 € - 244,7403 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Grau

34009530002

Preisbereich
153,9023 € - 123,1301 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
Kantenschützer 9.0 mm 9.0 mm PVC Grau

34009507002

Preisbereich
152,1198 € - 121,7069 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Weiß

34009802003

Preisbereich
313,4423 € - 297,7868 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Weiß

34009628003

Preisbereich
179,3132 € - 152,41 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Schwarz

34009530001

Preisbereich
126,4878 € - 113,8446 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Schwarz

34009701001

Preisbereich
177,4063 € - 168,5077 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
Kantenschützer 3.8 mm 13.7 mm PVC Weiß

34009901003

Preisbereich
205,1374 € - 205,1374 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    19.8 mm