Menü Suche

Passschrauben – extrem niedriger Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Diese Schrauben sind geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.

  • Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben.
  • Verfügen über einen Innensechskant, was ideal für die Präzisionsmontage und bei Platzeinschränkungen ist.
  • Geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Kaufen
2,364 € - 3,3728 € 248 Auf Lager
M4
5.0
1.3
6.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
2,2723 € - 3,2506 € 4151 Auf Lager
M4
5.0
1.3
4.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
3,8008 € - 5,4312 € 57 Auf Lager
M5
6.0
1.7
10.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
2,9754 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
20.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
2,2316 € - 3,1894 € 62 Auf Lager
M3
4.0
1.3
4.0
Edelstahl 303
4.0
2.0
2,4456 € - 3,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
12.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
3,0468 € - 4,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
30.0
Geschwärzter Edelstahl 316
5.0
2.5
6,4095 € - 9,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
3.5
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
16.0
6.0
4,3103 € - 6,1547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
1.7
40.0
Geschwärzter Edelstahl 316
6.0
3.0
2,1399 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
4.0
316 Edelstahl
4.0
2.0
2,2723 € - 3,2404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
6.0
316 Edelstahl
5.0
2.5
2,1399 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
8.0
316 Edelstahl
4.0
2.0
3,8925 € - 5,5535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
2.0
12.0
316 Edelstahl
11.0
4.0
2,6901 € - 3,8416 € 3 Auf Lager
M5
6.0
1.7
6.0
316 Edelstahl
6.0
3.0
3,8008 € - 5,4312 € 97 Auf Lager
M5
6.0
1.7
16.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
2,364 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
2.0
16.0
Edelstahl 303
11.0
4.0
2,7614 € - 3,9333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
1.7
5.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
3,4442 € - 4,9217 € 157 Auf Lager
M6
8.0
2.0
8.0
Edelstahl 303
11.0
4.0
2,2316 € - 3,1894 € 34 Auf Lager
M3
4.0
1.3
5.0
Edelstahl 303
4.0
2.0
2,4456 € - 3,5053 € 535 Auf Lager
M4
5.0
1.3
10.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
  • von 9
Ansatzschraube M4 5.0 6.0 Edelstahl 303

20142681

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M4 5.0 4.0 Edelstahl 303

20142667

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
4151 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M5 6.0 10.0 Edelstahl 303

20142780

Preisbereich
5,4312 € - 3,8008 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M4 5.0 20.0 Edelstahl 303

20142735

Preisbereich
4,2492 € - 2,9754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M3 4.0 4.0 Edelstahl 303

20142612

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 12.0 Edelstahl 303

20142711

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M4 5.0 30.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20235413

Preisbereich
4,3511 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M10 12.0 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232894

Preisbereich
9,1608 € - 6,4095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M5 6.0 40.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20219895

Preisbereich
6,1547 € - 4,3103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M3 4.0 4.0 316 Edelstahl

20224769

Preisbereich
3,057 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 6.0 316 Edelstahl

20224837

Preisbereich
3,2404 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M3 4.0 8.0 316 Edelstahl

20224790

Preisbereich
3,057 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M6 8.0 12.0 316 Edelstahl

20225001

Preisbereich
5,5535 € - 3,8925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M5 6.0 6.0 316 Edelstahl

20224912

Preisbereich
3,8416 € - 2,6901 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M5 6.0 16.0 Edelstahl 303

20142803

Preisbereich
5,4312 € - 3,8008 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M6 8.0 16.0 Edelstahl 303

20142858

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20142759

Preisbereich
3,9333 € - 2,7614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M6 8.0 8.0 Edelstahl 303

20142834

Preisbereich
4,9217 € - 3,4442 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M3 4.0 5.0 Edelstahl 303

20142629

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 10.0 Edelstahl 303

20142704

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0