AUSLAUFARTIKEL
Dieses Produkt ist nicht länger verfügbar. Dies ist unsere Empfehlung:
Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1?” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Colour | Yellow |
Full Material | High Density Polyethylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Compatible Thread Standard (All) | UNF |
Compatible Thread Sizes (All) | 5/8 in |
Threaded Length | 14.0 mm |
Threaded Length | 0.551 in |
Overall Diameter | 50.0 mm |
Overall Diameter | 1.969 in |
Overall Height | 24.0 mm |
Overall Height | 0.945 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.