Menü Suche

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
103,1579 € - 121,5792 € 1 Auf Lager
M12
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
55.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Plain
Natur
Edelstahl
38.0 mm
39,378 € - 43,7534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl
70.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl; Baustahl
70.0 mm
19,365 € - 21,5166 € 24 Auf Lager
M8
Plain
Natur
Edelstahl
38.0 mm
65,863 € - 83,5632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl; Nitrilkautschuk
100.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Plain
Natur
Edelstahl
100.0 mm
93,6758 € - 104,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
75.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Auf Lager
M12
Plain
Natur
Edelstahl
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl
70.0 mm
50,987 € - 56,6523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl
70.0 mm
10253397 41,2958 € - 45,8842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Plain
Natur
Edelstahl; Baustahl
100.0 mm
60,558 € - 80,7187 € 2 Auf Lager
M12
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Plain
Natur
Edelstahl
55.0 mm
122,6643 € - 136,2984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
100.0 mm
64,5342 € - 86,0238 € 26 Auf Lager
M16
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl; Nitrilkautschuk
75.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 7 Auf Lager
M12
Plain
Natur
Edelstahl
55.0 mm
6,2094 € - 6,2094 € 2220 Auf Lager
M10
Hartkunststoff
Schwarz
60.0 mm
Polyamid; Baustahl
70.0 mm
2,6752 € - 2,9568 € 2271 Auf Lager
M10
Hartkunststoff
Schwarz
20.0 mm
Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl;Kunststoff
70.0 mm
8,2792 € - 8,2792 € 5000 Auf Lager
M12
Hartkunststoff
Schwarz
80.0 mm
Polypropylen;Stahl
70.0 mm
  • von 4
Hygienische, verstellbare Füße 55.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300152

Preisbereich
121,5792 € - 103,1579 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 38.0 mm M10 Natur

10253304

Preisbereich
22,8554 € - 20,5699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253342

Preisbereich
43,7534 € - 39,378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253380

Preisbereich
42,0974 € - 37,8876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 38.0 mm M8 Natur

10253298

Preisbereich
21,5166 € - 19,365 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300206

Preisbereich
83,5632 € - 65,863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 Natur

10253373

Preisbereich
61,9806 € - 55,7825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    3000.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300169

Preisbereich
104,0827 € - 93,6758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    75.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Natur

10253311

Preisbereich
34,7189 € - 31,247 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253366

Preisbereich
57,0578 € - 51,352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253359

Preisbereich
56,6523 € - 50,987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 Natur

10253397

Preisbereich
45,8842 € - 41,2958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    3000.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 50.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300183

Preisbereich
80,7187 € - 60,558 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Natur

10253335

Preisbereich
36,6987 € - 33,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300176

Preisbereich
136,2984 € - 122,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300190

Preisbereich
86,0238 € - 64,5342 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    75.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Natur

10253328

Preisbereich
35,9101 € - 32,3191 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10380598

Preisbereich
6,2094 € - 6,2094 €

Lagerbestände
2220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10380581

Preisbereich
2,9568 € - 2,6752 €

Lagerbestände
2271 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

10380604

Preisbereich
8,2792 € - 8,2792 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Gewindelänge
    80.0 mm