Menü Suche

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
93,6758 € - 104,0827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
75.0 mm
65,863 € - 83,5632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl; Nitrilkautschuk
100.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Plain
Natur
Edelstahl
100.0 mm
19,365 € - 21,5166 € 24 Auf Lager
M8
Plain
Natur
Edelstahl
38.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Plain
Natur
Edelstahl
55.0 mm
122,6643 € - 136,2984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
100.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Plain
Natur
Edelstahl
38.0 mm
39,378 € - 43,7534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl
70.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl; Baustahl
70.0 mm
60,558 € - 80,7187 € 2 Auf Lager
M12
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
50.0 mm
10253397 41,2958 € - 45,8842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Plain
Natur
Edelstahl; Baustahl
100.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 7 Auf Lager
M12
Plain
Natur
Edelstahl
55.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Auf Lager
M12
Plain
Natur
Edelstahl
55.0 mm
50,987 € - 56,6523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl
70.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Plain
Natur
Edelstahl
70.0 mm
103,1579 € - 121,5792 € 1 Auf Lager
M12
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl
55.0 mm
64,5342 € - 86,0238 € 26 Auf Lager
M16
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
92.0 mm
Edelstahl; Nitrilkautschuk
75.0 mm
34,1636 € - 42,7217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
48.0 mm
30,3035 € - 37,8726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
51.0 mm
Stahl
76.0 mm
34,2323 € - 42,7904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
108.0 mm
Stahl
102.0 mm
  • von 4
Hygienische, verstellbare Füße 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300169

Preisbereich
104,0827 € - 93,6758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    75.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300206

Preisbereich
83,5632 € - 65,863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 Natur

10253373

Preisbereich
61,9806 € - 55,7825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    3000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 38.0 mm M8 Natur

10253298

Preisbereich
21,5166 € - 19,365 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Natur

10253335

Preisbereich
36,6987 € - 33,0288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 100.0 mm M20 92.0 mm Chrom

10300176

Preisbereich
136,2984 € - 122,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 38.0 mm M10 Natur

10253304

Preisbereich
22,8554 € - 20,5699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253342

Preisbereich
43,7534 € - 39,378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253380

Preisbereich
42,0974 € - 37,8876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 50.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300183

Preisbereich
80,7187 € - 60,558 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 Natur

10253397

Preisbereich
45,8842 € - 41,2958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    3000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Natur

10253328

Preisbereich
35,9101 € - 32,3191 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Natur

10253311

Preisbereich
34,7189 € - 31,247 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253359

Preisbereich
56,6523 € - 50,987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Natur

10253366

Preisbereich
57,0578 € - 51,352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteiltyp
    Plain
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
Hygienische, verstellbare Füße 55.0 mm M12 92.0 mm Chrom

10300152

Preisbereich
121,5792 € - 103,1579 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Hygienische, verstellbare Füße 75.0 mm M16 92.0 mm Chrom

10300190

Preisbereich
86,0238 € - 64,5342 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    75.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    92.0 mm
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Edelstahl

10637951

Preisbereich
42,7217 € - 34,1636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stahl

10642290

Preisbereich
37,8726 € - 30,3035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stahl

10633670

Preisbereich
42,7904 € - 34,2323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    108.0 mm