Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,9152 € - 3,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,1531 € - 4,5197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,3742 € - 5,3927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
Polypropylen
35.0 mm
0,9701 € - 3,8016 € 470 Auf Lager
M8
16.0 mm
Polypropylen
37.0 mm
0,8138 € - 3,1962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Polypropylen
25.0 mm
1,2221 € - 4,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
35.0 mm
Polypropylen
35.0 mm
0,6814 € - 2,6893 € 192 Auf Lager
M6
20.0 mm
Polypropylen
20.0 mm
0,4618 € - 0,4618 € 10675 Auf Lager
M6
25.0 mm
4,4634 € - 6,8993 € 2953 Auf Lager
M10
80.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,1081 € - 4,3085 € 1246 Auf Lager
M8
30.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
2,1402 € - 5,2238 € 640 Auf Lager
M8
70.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,3995 € - 4,224 € 1170 Auf Lager
M10
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,8163 € - 5,5054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
60.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
5,5757 € - 7,8849 € 154 Auf Lager
M10
100.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,232 € - 3,7172 € 59 Auf Lager
M8
40.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
2,5766 € - 5,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,3136 € - 3,9706 € 920 Auf Lager
M10
16.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,2432 € - 3,7453 € 4032 Auf Lager
M8
50.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
0,7429 € - 0,7429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
90.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,4502 € - 4,4071 € 554 Auf Lager
M10
30.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
  • von 3
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10324844

Preisbereich
3,5904 € - 0,9152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10324875

Preisbereich
4,5197 € - 1,1531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10324905

Preisbereich
5,3927 € - 1,3742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 37.0 mm M8 16.0 mm Schwarz

10324851

Preisbereich
3,8016 € - 0,9701 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PE;PA
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M6 25.0 mm Schwarz

10324820

Preisbereich
3,1962 € - 0,8138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 35.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10324882

Preisbereich
4,8013 € - 1,2221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 20.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10324790

Preisbereich
2,6893 € - 0,6814 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Niedriges Profil
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M6 Schwarz

10286784

Preisbereich
0,4618 € - 0,4618 €

Lagerbestände
10675 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10351321

Preisbereich
6,8993 € - 4,4634 €

Lagerbestände
2953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 30.0 mm Schwarz

10351376

Preisbereich
4,3085 € - 1,1081 €

Lagerbestände
1246 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10351413

Preisbereich
5,2238 € - 2,1402 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

10351451

Preisbereich
4,224 € - 1,3995 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10351505

Preisbereich
5,5054 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10351543

Preisbereich
7,8849 € - 5,5757 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10351581

Preisbereich
3,7172 € - 1,232 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10351628

Preisbereich
5,2801 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

10351253

Preisbereich
3,9706 € - 1,3136 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 50.0 mm Schwarz

10351390

Preisbereich
3,7453 € - 1,2432 €

Lagerbestände
4032 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 90.0 mm Schwarz

10351437

Preisbereich
0,7429 € - 0,7429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 30.0 mm Schwarz

10351475

Preisbereich
4,4071 € - 1,4502 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff