Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Kunststoff

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung und starrem Unterteil aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte, abriebfeste Oberfläche, die die Böden schützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
1,232 € - 1,2573 € 1405 Auf Lager
M10
44.0 mm
0,6026 € - 0,6026 € 17967 Auf Lager
M8
25.0 mm
4,4634 € - 6,8993 € 2953 Auf Lager
M10
80.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,3995 € - 4,224 € 1170 Auf Lager
M10
16.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,8163 € - 5,5054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
60.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,1081 € - 4,3085 € 1246 Auf Lager
M8
30.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
2,1402 € - 5,2238 € 640 Auf Lager
M8
70.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,5206 € - 4,5901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
40.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,232 € - 3,7172 € 59 Auf Lager
M8
40.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
5,5757 € - 7,8849 € 154 Auf Lager
M10
100.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
2,5766 € - 5,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
80.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 2880 Auf Lager
M8
60.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
3,9988 € - 6,1671 € 90 Auf Lager
M8
100.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
0,7429 € - 0,7429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
90.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,4502 € - 4,4071 € 554 Auf Lager
M10
30.0 mm
Polypropylen
48.0 mm
1,3376 € - 4,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
20.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,7037 € - 5,1815 € 370 Auf Lager
M10
60.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,3531 € - 4,1114 € 644 Auf Lager
M10
30.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
5,5054 € - 7,7864 € 75 Auf Lager
M10
100.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
1,3136 € - 3,9706 € 920 Auf Lager
M10
16.0 mm
Polypropylen
38.0 mm
  • von 3
Niedrigprofil-Füße 44.0 mm M10 Schwarz

10294086

Preisbereich
1,2573 € - 1,232 €

Lagerbestände
1405 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Niedrigprofil-Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10286791

Preisbereich
0,6026 € - 0,6026 €

Lagerbestände
17967 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 80.0 mm Schwarz

10351321

Preisbereich
6,8993 € - 4,4634 €

Lagerbestände
2953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

10351451

Preisbereich
4,224 € - 1,3995 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10351505

Preisbereich
5,5054 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 30.0 mm Schwarz

10351376

Preisbereich
4,3085 € - 1,1081 €

Lagerbestände
1246 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10351413

Preisbereich
5,2238 € - 2,1402 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10351284

Preisbereich
4,5901 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10351581

Preisbereich
3,7172 € - 1,232 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10351543

Preisbereich
7,8849 € - 5,5757 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

10351628

Preisbereich
5,2801 € - 2,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 60.0 mm Schwarz

10351406

Preisbereich
4,8013 € - 1,591 €

Lagerbestände
2880 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10351444

Preisbereich
6,1671 € - 3,9988 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M8 90.0 mm Schwarz

10351437

Preisbereich
0,7429 € - 0,7429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 48.0 mm M10 30.0 mm Schwarz

10351475

Preisbereich
4,4071 € - 1,4502 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 20.0 mm Schwarz

10351260

Preisbereich
4,0269 € - 1,3376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 60.0 mm Schwarz

10351307

Preisbereich
5,1815 € - 1,7037 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 30.0 mm Schwarz

10351277

Preisbereich
4,1114 € - 1,3531 €

Lagerbestände
644 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10351345

Preisbereich
7,7864 € - 5,5054 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
Verstellbare Füße 38.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

10351253

Preisbereich
3,9706 € - 1,3136 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff