Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2562 € | 30805 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2562 € | 821 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | 3144 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1201 € | 35157 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 2065 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 11000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 10019221 | 0,0991 € - 0,1201 € | 108998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
| 0,1072 € - 0,1296 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1072 € - 0,1296 € | 9705 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,3109 € - 0,3546 € | 7006 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1133 € - 0,1181 € | 2765 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10019399 | 0,1802 € - 0,2562 € | 34580 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,0949 € - 0,1009 € | 3755 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2717 € - 0,3097 € | 19683 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.