Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,113 € - 0,1255 € 16048 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0911 € - 0,1063 € 13078 Auf Lager
M2.5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0788 € - 0,0922 € 60 Auf Lager
M4
25.0 mm
Mit Schlitz
0,3562 € - 0,4167 € 1008 Auf Lager
M10
40.0 mm
Mit Schlitz
0,1661 € - 0,1943 € 80 Auf Lager
M10
30.0 mm
Mit Schlitz
0,3886 € - 0,4069 € 2323 Auf Lager
M12
40.0 mm
Mit Schlitz
0,352 € - 0,4125 € 1047 Auf Lager
M10
60.0 mm
Mit Schlitz
0,0622 € - 0,0727 € 24215 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1005 € - 0,1175 € 7750 Auf Lager
M10
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0411 € 8248 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
10038642 0,0294 € - 0,0343 € 68 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0443 € - 0,0519 € 280 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4181 € - 0,4871 € 316 Auf Lager
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
25000 Auf Lager
M2
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0816 € - 0,0954 € 1000 Auf Lager
M3
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1534 € - 0,1802 € 1500 Auf Lager
M10
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4646 € - 0,542 € 5750 Auf Lager
M10
50.0 mm
Mit Schlitz
0,4365 € - 0,4365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
50.0 mm
Mit Schlitz
0,221 € - 0,2576 € 58 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3168 € - 0,3717 € 200 Auf Lager
M4
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Schwarz

10038635

Preisbereich
0,1255 € - 0,113 €

Lagerbestände
16048 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039731

Preisbereich
0,1063 € - 0,0911 €

Lagerbestände
13078 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038703

Preisbereich
0,0922 € - 0,0788 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 40.0 mm PP Natur

10039625

Preisbereich
0,4167 € - 0,3562 €

Lagerbestände
1008 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039601

Preisbereich
0,1943 € - 0,1661 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M12 40.0 mm Nylon Natur

10039663

Preisbereich
0,4069 € - 0,3886 €

Lagerbestände
2323 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 60.0 mm Nylon Natur

10039649

Preisbereich
0,4125 € - 0,352 €

Lagerbestände
1047 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039700

Preisbereich
0,0727 € - 0,0622 €

Lagerbestände
24215 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039755

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
7750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natur

10038680

Preisbereich
0,0411 € - 0,0347 €

Lagerbestände
8248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natur

10038642

Preisbereich
0,0343 € - 0,0294 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038666

Preisbereich
0,0519 € - 0,0443 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natur

10038741

Preisbereich
0,4871 € - 0,4181 €

Lagerbestände
316 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038307


Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039717

Preisbereich
0,0954 € - 0,0816 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10x1.5 mm 20.0 mm PP Natur

10039595

Preisbereich
0,1802 € - 0,1534 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 50.0 mm Nylon Natur

10039632

Preisbereich
0,542 € - 0,4646 €

Lagerbestände
5750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M12 50.0 mm Nylon Natur

10039670

Preisbereich
0,4365 € - 0,4365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Natur

10038659

Preisbereich
0,2576 € - 0,221 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natur

10038697

Preisbereich
0,3717 € - 0,3168 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur