Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
12,9961 € - 13,7564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
20,8388 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
17,4314 € - 19,6138 € 48 Auf Lager
TX15
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
12,2357 € - 13,7564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
12.0 mm
Torx-Betätigung
33,5815 € - 35,5527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
2,6273 € - 2,9607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
6.0 mm
Torx-Betätigung
3,9565 € - 4,4493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
8,8002 € - 20,7867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
20.0 mm
Torx-Betätigung
8,4481 € - 19,9292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
13,1228 € - 14,7702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
16.0 mm
Torx-Betätigung
20,8388 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
16.0 mm
Torx-Betätigung
4,3077 € - 4,8412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
8,8156 € - 9,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
20.0 mm
Torx-Betätigung
11,803 € - 13,2834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
22,4591 € - 25,2598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
30.0 mm
Torx-Betätigung
5,428 € - 6,1082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
8.0 mm
Torx-Betätigung
3,7476 € - 4,2144 € 25 Auf Lager
TX20
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
6,1215 € - 14,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
7,4819 € - 17,6725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX25
M5
16.0 mm
Torx-Betätigung
9,3757 € - 10,5493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345092

Preisbereich
13,7564 € - 12,9961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345184

Preisbereich
23,4437 € - 20,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345153

Preisbereich
19,6138 € - 17,4314 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345122

Preisbereich
13,7564 € - 12,2357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345214

Preisbereich
35,5527 € - 33,5815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm PPS Hellbraun

10344163

Preisbereich
2,9607 € - 2,6273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PEEK Hellbraun

10344989

Preisbereich
4,4493 € - 3,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 20.0 mm PEEK Hellbraun

10345023

Preisbereich
20,7867 € - 8,8002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345078

Preisbereich
19,9292 € - 8,4481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M5 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345139

Preisbereich
14,7702 € - 13,1228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345191

Preisbereich
23,4437 € - 20,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PEEK
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm PPS Hellbraun

10344200

Preisbereich
4,8412 € - 4,3077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 20.0 mm PPS Hellbraun

10344330

Preisbereich
9,9225 € - 8,8156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm PPS Hellbraun

10344378

Preisbereich
13,2834 € - 11,803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 30.0 mm PPS Hellbraun

10344415

Preisbereich
25,2598 € - 22,4591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 8.0 mm PPS Hellbraun

10344293

Preisbereich
6,1082 € - 5,428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm PPS Hellbraun

10344248

Preisbereich
4,2144 € - 3,7476 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PPS Hellbraun

10344286

Preisbereich
14,4797 € - 6,1215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M5 16.0 mm PPS Hellbraun

10344323

Preisbereich
17,6725 € - 7,4819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm PPS Hellbraun

10344361

Preisbereich
10,5493 € - 9,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Farbe
    Hellbraun
  • Material
    PPS