Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
3,0674 € - 3,4542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PPS
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
5,1079 € - 5,7481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PPS
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5388 € - 0,6068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
Reny
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
3,4142 € - 3,8276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PPS
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
10,2026 € - 24,1142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PPS
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6921 € - 0,7788 € 1100 Auf Lager
M4
Natur
Reny
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1683 € - 1,3136 € 200 Auf Lager
M3
Natur
Reny
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
4,121 € - 4,6412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Reny
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5388 € - 0,6068 € 100 Auf Lager
M2
Natur
Reny
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6241 € - 0,7028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
Reny
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5204 € - 3,6129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Reny
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,4273 € - 2,734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Reny
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5228 € - 0,5881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Natur
Reny
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5228 € - 0,5881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Reny
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3043 € - 1,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Reny
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
3,4142 € - 3,8276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PPS
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
3,3875 € - 3,8143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Reny
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
3,2141 € - 3,4008 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.6
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1872 € - 0,2311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm PPS Hellbraun

10343579

Preisbereich
3,4542 € - 3,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 20.0 mm PPS Hellbraun

10343609

Preisbereich
5,7481 € - 5,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 8.0 mm Reny Natur

10343791

Preisbereich
0,6068 € - 0,5388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 25.0 mm PPS Hellbraun

10343548

Preisbereich
3,8276 € - 3,4142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm PPS Hellbraun

10343678

Preisbereich
24,1142 € - 10,2026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Reny Natur

10343944

Preisbereich
0,7788 € - 0,6921 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Reny Natur

10343890

Preisbereich
1,3136 € - 1,1683 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 30.0 mm Reny Natur

10344071

Preisbereich
4,6412 € - 4,121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.0 mm Reny Natur

10343722

Preisbereich
0,6068 € - 0,5388 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 10.0 mm Reny Natur

10343807

Preisbereich
0,7028 € - 0,6241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm Reny Natur

10343906

Preisbereich
3,6129 € - 1,5204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 25.0 mm Reny Natur

10344064

Preisbereich
2,734 € - 2,4273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm Reny Natur

10343784

Preisbereich
0,5881 € - 0,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Reny Natur

10343715

Preisbereich
0,5881 € - 0,5228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Reny Natur

10343982

Preisbereich
1,467 € - 1,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm PPS Hellbraun

10343586

Preisbereich
3,8276 € - 3,4142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm Reny Natur

10344149

Preisbereich
3,8143 € - 3,3875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 4.0 mm PEEK Hellbraun

10342336

Preisbereich
3,4008 € - 3,2141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398319

Preisbereich
0,0449 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399989

Preisbereich
0,2311 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm