Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1134 € - 0,1562 € 1084 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1226 € - 0,1688 € 967 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1548 € - 0,2154 € 181 Auf Lager
M2.5
Natur
Nylon
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1134 € - 0,1562 € 166 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1674 € - 0,2315 € 497 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1689 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1134 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1134 € - 0,1562 € 250 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1237 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1237 € - 0,1703 € 406 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1134 € - 0,1562 € 22380 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1134 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1237 € - 0,1703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1141 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4942 € - 0,7786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
60.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4294 € - 0,6998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2594 € - 0,4199 € 900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5929 € - 1,1607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,2029 € - 1,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.6
Natur
Reny
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,9741 € - 6,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
M1.4
Hellbraun
PEEK
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 10.0 mm Nylon Natur

10374894

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
1084 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 25.0 mm Nylon Natur

10374931

Preisbereich
0,1688 € - 0,1226 €

Lagerbestände
967 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 12.0 mm Nylon Natur

10374825

Preisbereich
0,2154 € - 0,1548 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm Nylon Natur

10374917

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 40.0 mm Nylon Natur

10375037

Preisbereich
0,2315 € - 0,1674 €

Lagerbestände
497 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm Nylon Natur

10375075

Preisbereich
0,2337 € - 0,1689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm Nylon Natur

10374863

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Nylon Natur

10374900

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 6.0 mm Nylon Natur

10374955

Preisbereich
0,1703 € - 0,1237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Nylon Natur

10374993

Preisbereich
0,1703 € - 0,1237 €

Lagerbestände
406 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Nylon Natur

10374870

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
22380 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Nylon Natur

10374887

Preisbereich
0,1562 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Nylon Natur

10374924

Preisbereich
0,1703 € - 0,1237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Nylon Natur

10374962

Preisbereich
0,1577 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 60.0 mm Nylon Natur

10375235

Preisbereich
0,7786 € - 0,4942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 30.0 mm Nylon Natur

10375273

Preisbereich
0,6998 € - 0,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 25.0 mm Nylon Natur

10375198

Preisbereich
0,4199 € - 0,2594 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 50.0 mm Nylon Natur

10375303

Preisbereich
1,1607 € - 0,5929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.6 2.5 mm Reny Natur

10342053

Preisbereich
1,3736 € - 1,2029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.3 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.6
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 4.0 mm PEEK Hellbraun

10342275

Preisbereich
6,9458 € - 2,9741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Steigungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm