Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
186 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1137 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1364 € - 0,176 € 500 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1079 € - 0,1506 € 42 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1886 € - 0,2619 € 175 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1262 € - 0,2295 € 600 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1675 € - 0,3055 € 2900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
25.0 mm
Mit Schlitz
0,221 € - 0,4027 € 300 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
60.0 mm
Mit Schlitz
0,3463 € - 0,5646 € 800 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4224 € - 0,6885 € 11880 Auf Lager
M8
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,8928 € - 2,6088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,252 € - 0,4576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Nylon
40.0 mm
Mit Schlitz
0,8147 € - 2,3995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
1,0996 € - 2,7879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
80.0 mm
Mit Schlitz
0,1085 € - 0,1506 € 213 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1191 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1039 € - 0,145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1675 € - 0,2309 € 1111 Auf Lager
M5
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,8817 € - 2,567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2622 € - 0,4771 € 2500 Auf Lager
M6
Natur
Nylon
50.0 mm
Mit Schlitz
0,2562 € - 0,4702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 10
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon Natur

10325810

Preisbereich
0,1577 € - 0,1137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 25.0 mm Nylon Natur

10325858

Preisbereich
0,176 € - 0,1364 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Natur

10325919

Preisbereich
0,1506 € - 0,1079 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

10325957

Preisbereich
0,2619 € - 0,1886 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 12.0 mm Nylon Natur

10326046

Preisbereich
0,2295 € - 0,1262 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon Natur

10326084

Preisbereich
0,3055 € - 0,1675 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon Natur

10326145

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon Natur

10326190

Preisbereich
0,5646 € - 0,3463 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 40.0 mm Nylon Natur

10326244

Preisbereich
0,6885 € - 0,4224 €

Lagerbestände
11880 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 40.0 mm Nylon Natur

10326312

Preisbereich
2,6088 € - 0,8928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon Natur

10326114

Preisbereich
0,4576 € - 0,252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 16.0 mm Nylon Natur

10326282

Preisbereich
2,3995 € - 0,8147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 80.0 mm Nylon Natur

10326350

Preisbereich
2,7879 € - 1,0996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10325797

Preisbereich
0,1506 € - 0,1085 €

Lagerbestände
213 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon Natur

10325834

Preisbereich
0,1661 € - 0,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon Natur

10325896

Preisbereich
0,145 € - 0,1039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10325933

Preisbereich
0,2309 € - 0,1675 €

Lagerbestände
1111 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M10 30.0 mm Nylon Natur

10326305

Preisbereich
2,567 € - 0,8817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon Natur

10326138

Preisbereich
0,4771 € - 0,2622 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm Nylon Natur

10326183

Preisbereich
0,4702 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf