Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0466 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
Natur
PA
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,1058 € 11853 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0711 € - 0,0832 € 2929 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0664 € - 0,0775 € 2000 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
PA
12.0 mm
Mit Schlitz
0,084 € - 0,0981 € 6739 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1562 € - 0,183 € 650 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
30.0 mm
Mit Schlitz
7,4766 € - 8,4904 € 80 Auf Lager
M6
Braun
PEEK
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,339 € - 2,9427 € 338 Auf Lager
M4
Braun
PEEK
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,2879 € - 4,7015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Braun
PEEK
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0571 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € 26500 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0444 € - 0,062 € 897 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1008 € - 0,1395 € 248 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0542 € - 0,0756 € 3500 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0836 € - 0,1323 € 3250 Auf Lager
M4
Natur
Baustahl
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0549 € - 0,0765 € 1899 Auf Lager
M3
Natur
Baustahl
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0585 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0936 € - 0,1478 € 9747 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1144 € - 0,2083 € 48 Auf Lager
M2
Transparent
PC
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7209 € - 1,577 € 975 Auf Lager
M2.6
Braun
PEEK
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PA Natur

10052624

Preisbereich
0,0543 € - 0,0466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm PA Natur

10052662

Preisbereich
0,1058 € - 0,0904 €

Lagerbestände
11853 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.8 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon Natur

10052716

Preisbereich
0,0832 € - 0,0711 €

Lagerbestände
2929 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PA Natur

10052549

Preisbereich
0,0775 € - 0,0664 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon Natur

10052587

Preisbereich
0,0981 € - 0,084 €

Lagerbestände
6739 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M10 30.0 mm PA Natur

10052891

Preisbereich
0,183 € - 0,1562 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm PEEK Braun

10219898

Preisbereich
8,4904 € - 7,4766 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm PEEK Braun

10219744

Preisbereich
2,9427 € - 1,339 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 8.0 mm PEEK Braun

10219782

Preisbereich
4,7015 € - 2,2879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 12.0 mm Baustahl Natur

10238295

Preisbereich
0,0796 € - 0,0571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Baustahl Natur

10238349

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
26500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 6.0 mm Baustahl Natur

10238264

Preisbereich
0,062 € - 0,0444 €

Lagerbestände
897 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm Baustahl Natur

10238424

Preisbereich
0,1395 € - 0,1008 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 16.0 mm Baustahl Natur

10238301

Preisbereich
0,0756 € - 0,0542 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Baustahl Natur

10238387

Preisbereich
0,1323 € - 0,0836 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Baustahl Natur

10238271

Preisbereich
0,0765 € - 0,0549 €

Lagerbestände
1899 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 10.0 mm Baustahl Natur

10238356

Preisbereich
0,0818 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10238431

Preisbereich
0,1478 € - 0,0936 €

Lagerbestände
9747 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm PC Transparent

10357255

Preisbereich
0,2083 € - 0,1144 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 6.0 mm PEEK Braun

10219614

Preisbereich
1,577 € - 0,7209 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf