Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Tragfähigkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1737 € - 23,5263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,5928 € - 36,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,4804 € - 12,756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,0507 € - 15,6119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,9174 € - 33,2416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22,6005 € - 25,1117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 38,22 € - 42,4666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2937 € - 12,5486 € | 21 Auf Lager |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,3436 € - 14,8263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,8646 € - 13,1829 € | 16 Auf Lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,925 € - 11,0278 € | 23 Auf Lager |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 20,5569 € - 22,8411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,0407 € - 34,4897 € | 12 Auf Lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,6634 € - 14,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,5626 € - 32,8473 € | 1 Auf Lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,7369 € - 14,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 22,5521 € - 25,0579 € | 3 Auf Lager |
M16
|
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,2838 € - 9,2042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,1277 € - 14,5864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 29,2078 € - 32,4531 € | 32 Auf Lager |
M16
|
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.