Menü Suche

Maschinenfüße - für hohe Beanspruchung

Auf Lager

Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzenlänge Gewindegröße Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
20,5569 € - 22,8411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 12 Auf Lager
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,7369 € - 14,1521 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 3 Auf Lager
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
38,22 € - 42,4666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 21 Auf Lager
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 32 Auf Lager
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5928 € - 36,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
9,925 € - 11,0278 € 23 Auf Lager
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 16 Auf Lager
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 1 Auf Lager
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
  • von 2
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Schwarz

10252963

Preisbereich
22,8411 € - 20,5569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 Schwarz

10253007

Preisbereich
34,4897 € - 31,0407 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Schwarz

10252932

Preisbereich
14,1521 € - 12,7369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Bolzenlänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Schwarz

10252970

Preisbereich
25,0579 € - 22,5521 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M24 Schwarz

10253021

Preisbereich
42,4666 € - 38,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 Schwarz

10253069

Preisbereich
12,5486 € - 11,2937 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 Schwarz

10253106

Preisbereich
14,8263 € - 13,3436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Schwarz

10253038

Preisbereich
9,2042 € - 8,2838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 Schwarz

10253076

Preisbereich
14,5864 € - 13,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 Schwarz

10253113

Preisbereich
32,4531 € - 29,2078 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 Schwarz

10252994

Preisbereich
23,5263 € - 21,1737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M12 Schwarz

10252949

Preisbereich
14,0704 € - 12,6634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1000.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 Schwarz

10253137

Preisbereich
33,2416 € - 29,9174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Schwarz

10252987

Preisbereich
25,1117 € - 22,6005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Bolzenlänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M20 Schwarz

10253014

Preisbereich
36,2142 € - 32,5928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Schwarz

10253052

Preisbereich
12,756 € - 11,4804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 55.0 mm M12 Schwarz

10253045

Preisbereich
11,0278 € - 9,925 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    55.0 mm
  • Tragfähigkeit
    600.0 kg
  • Bolzenlänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Schwarz

10253083

Preisbereich
13,1829 € - 11,8646 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Bolzenlänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 100.0 mm M16 Schwarz

10253120

Preisbereich
32,8473 € - 29,5626 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Tragfähigkeit
    2000.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 70.0 mm M16 Schwarz

10253090

Preisbereich
15,6119 € - 14,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    70.0 mm
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Bolzenlänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon