Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1038 € - 0,1281 € 163 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0913 € - 0,1015 € 998 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,134 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,0651 € - 0,0724 € 996 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,0272 € - 0,0303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1633 € 2709 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1542 € - 0,1904 € 5484 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0457 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0763 € - 0,0848 € 2354 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0302 € - 0,0336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0535 € - 0,0594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1773 € - 0,2189 € 980 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,0472 € - 0,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0647 € - 0,0719 € 5990 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,068 € - 0,0756 € 885 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0651 € - 0,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1189 € - 0,1321 € 22590 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,0618 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0902 € - 0,1114 € 30000 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1542 € - 0,1904 € 3950 Auf Lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001806

Preisbereich
0,1281 € - 0,1038 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001844

Preisbereich
0,1015 € - 0,0913 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022924

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022962

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001851

Preisbereich
0,0303 € - 0,0272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022788

Preisbereich
0,1633 € - 0,1315 €

Lagerbestände
2709 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001875

Preisbereich
0,1904 € - 0,1542 €

Lagerbestände
5484 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001783

Preisbereich
0,0508 € - 0,0457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001820

Preisbereich
0,0848 € - 0,0763 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001868

Preisbereich
0,0336 € - 0,0302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10488249

Preisbereich
0,0594 € - 0,0535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001882

Preisbereich
0,2189 € - 0,1773 €

Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10487754

Preisbereich
0,0525 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022764

Preisbereich
0,0719 € - 0,0647 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022795

Preisbereich
0,0756 € - 0,068 €

Lagerbestände
885 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023129

Preisbereich
0,0723 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023167

Preisbereich
0,1321 € - 0,1189 €

Lagerbestände
22590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022771

Preisbereich
0,0687 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001837

Preisbereich
0,1114 € - 0,0902 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.2 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001905

Preisbereich
0,1904 € - 0,1542 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm