Menü Suche

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärkenbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,134 € - 0,1633 € 258 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0603 € - 0,067 € 984 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,214 € - 0,2435 € 34169 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
10021965 0,21 € - 0,2435 € 33009 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,2435 € 771 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2003 € - 0,2323 € 6000 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2003 € - 0,2323 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0767 € - 0,0852 € 3710 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2003 € - 0,2323 € 20000 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0279 € - 0,031 € 105 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,134 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0377 € - 0,0419 € 121000 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,06 € - 0,0667 € 17967 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
10021958 0,1442 € - 0,1602 € 25642 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1929 € - 0,228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1633 € 1058 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,134 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,21 € - 0,2435 € 3250 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,134 € - 0,1633 € 3320 Auf Lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0667 € - 0,0742 € 3013 Auf Lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021866

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022436

Preisbereich
0,067 € - 0,0603 €

Lagerbestände
984 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021903

Preisbereich
0,2435 € - 0,214 €

Lagerbestände
34169 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021965

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
33009 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022009

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
771 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022443

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022399

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021989

Preisbereich
0,0852 € - 0,0767 €

Lagerbestände
3710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022405

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021941

Preisbereich
0,031 € - 0,0279 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021972

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021873

Preisbereich
0,0419 € - 0,0377 €

Lagerbestände
121000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022412

Preisbereich
0,0667 € - 0,06 €

Lagerbestände
17967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021958

Preisbereich
0,1602 € - 0,1442 €

Lagerbestände
25642 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022450

Preisbereich
0,2196 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021910

Preisbereich
0,1633 € - 0,1315 €

Lagerbestände
1058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021996

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10021927

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10021880

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
3320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    5.6 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022375

Preisbereich
0,0742 € - 0,0667 €

Lagerbestände
3013 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    4.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Arrowhead Fix
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm