Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0305 € - 0,0339 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0984 € | 18448 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,1102 € | 491 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0649 € | 11038 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0187 € - 0,0208 € | 510 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,067 € | 673998 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2080 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0514 € | 17903 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | 12000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0441 € | 2043 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,0349 € | 29418 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1084 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0895 € | 2000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.