Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Verarbeitung, indem sie Beschädigungen und Verunreinigungen verhindern. Das flexible Ende passt sicher in die DKO-Drehmutter. Eine seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Schützen DKO-Verschraubungen während des Transport, der Lagerung und der Verarbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen.Das flexible Ende passt fest in die DKO-Drehmutter, und die seitliche Zuglasche ermöglicht ein einfaches Entfernen.Werden häufig verwendet, um die Anforderungen von Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie und dem Maschinenbau zu erfüllen. Material: LDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1121
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | HD | Farbe | TL | Kompatible DKO Anschlüsse (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,0357 € - 0,0825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 0,0511 € - 0,0595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gelb
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,1092 € - 0,1321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Gelb
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,092 € - 0,107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,1148 € - 0,1148 € | 2638 Auf Lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Gelb
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0278 € - 0,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,0584 € - 0,0706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Gelb
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 0,0888 € - 0,103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gelb
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,0892 € - 0,1898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 10104774 | 0,2449 € - 0,2745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Gelb
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
|
| 0,1044 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gelb
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,0308 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | 900 Auf Lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rot
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0486 € - 0,0486 € | 999 Auf Lager |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,0389 € - 0,0389 € | 15407 Auf Lager |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rot
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Rot
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,0252 € - 0,0252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 0,04 € - 0,04 € | 26995 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rot
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.