2215E
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 15,26 € |
50 + | 13,734 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
---|---|
Zubehörart | Thekenblende |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 70.0 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 2.756 in |
Bohrungsdurchmesser | 2.9 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.114 in |
Sichtfensterlänge | 92.0 mm |
Sichtfensterlänge | 3.622 in |
Gesamtbreite | 117.0 mm |
Gesamtbreite | 4.606 in |
Gesamtlänge | 117.0 mm |
Gesamtlänge | 4.606 in |
Innenlänge | 99.5 mm |
Innenlänge | 3.917 in |
Innenbreite | 99.5 mm |
Innenbreite | 3.917 in |
Farbe | Clear |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Gesamtstärke | 11.0 mm |
Gesamtstärke | 0.433 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.