Konische Kappen und Stopfen ‒ Standard

Auf Lager

Die zulaufenden Standardkappen und -stopfen wurden so gestaltet, dass jedes Teil mehrere Außendurchmesser abdecken oder mehrere Innendurchmesser schließen kann. Das stabile Material schützt bei Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Schnellansicht Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Mindestaußendurchmesser Farbe Mindestinnendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Maximaler Innendurchmesser
26
0,0672 € - 0,1166 € 11000 Auf Lager
18.4 mm
Blau
16.8 mm
21 mm
19.3 mm
26-L
0,0711 € - 0,2661 € 9632 Auf Lager
18.4 mm
Blau
16.8 mm
21 mm
19.3 mm
23
0,0653 € - 0,1136 € 27900 Auf Lager
17.5 mm
Blau
15.9 mm
19.9 mm
18.3 mm
30
0,0707 € - 0,1224 € 480 Auf Lager
21.7 mm
Blau
19.5 mm
24.7 mm
23.0 mm
10697
0,5658 € - 0,6608 € In Produktion
93.5 mm
Rot
89.9 mm
100.3 mm
97.8 mm
39195
5,891 € - 11,2622 € In Produktion
252.2 mm
Rot
247.2 mm
257.8 mm
247.8 mm
39666
5,2154 € - 19,5307 € 38 Auf Lager
216.0 mm
Rot
213.0 mm
223.6 mm
223.0 mm
464166
0,3019 € - 0,3536 € 125 Auf Lager
96.5 mm
Rot
94.0 mm
102.0 mm
101.0 mm
59
0,2438 € - 0,9135 € 136 Auf Lager
45.7 mm
Blau
44.1 mm
46.4 mm
44.7 mm
65
0,2576 € - 0,2998 € 1170 Auf Lager
51.2 mm
Blau
49.7 mm
54.5 mm
52.9 mm
70
0,36 € - 0,626 € 200 Auf Lager
54.1 mm
Blau
51.9 mm
61.6 mm
60.2 mm
75
0,4402 € - 0,7623 € In Produktion
58.7 mm
Blau
57 mm
67.3 mm
65.6 mm
81
0,5479 € - 0,9505 € 22 Auf Lager
69.1 mm
Blau
66.7 mm
76.2 mm
74.9 mm
86
0,6292 € - 1,0937 € 800 Auf Lager
78.5 mm
Blau
76.3 mm
85.5 mm
83.4 mm
90
1,0663 € - 1,8595 € 981 Auf Lager
93.3 mm
Blau
91.6 mm
96.5 mm
94.7 mm
94
1,2457 € - 2,1598 € 9 Auf Lager
107.1 mm
Blau
105 mm
112.9 mm
111.2 mm
104
2,3226 € - 4,054 € 1258 Auf Lager
152.7 mm
Blau
150.4 mm
157 mm
154.9 mm
110
1,5308 € - 5,738 € 772 Auf Lager
179.1 mm
Blau
177 mm
180.8 mm
178.8 mm
118
1,6364 € - 3,6828 € In Produktion
207 mm
Blau
204.5 mm
212.1 mm
209.5 mm
130
6,0811 € - 15,598 € In Produktion
274.1 mm
Blau
268 mm
281.9 mm
277.1 mm
FPL-6
1,5519 € - 1,8264 € 307 Auf Lager
152 mm
Schwarz
152.0 mm
153.4 mm
152 mm
10114
0,0262 € - 0,0983 € 225100 Auf Lager
10.9 mm
Rot
9.1 mm
12.3 mm
10.7 mm
10168
0,1245 € - 0,2159 € 80061 Auf Lager
45.2 mm
Rot
43.7 mm
49.0 mm
47.0 mm
10237
0,0276 € - 0,0481 € 5685 Auf Lager
12.1 mm
Rot
10.6 mm
13.9 mm
12.3 mm
10253
0,6397 € - 1,1099 € 104712 Auf Lager
92.1 mm
Rot
88.3 mm
97.0 mm
94.0 mm
  • von 13
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 18.4 - 21 mm | 0.725 - 0.825 in ; Innendurchmesserbereich 16.8 - 19.3 mm | 0.662 - 0.76 in ; 12.7 mm | 0.500 in

26

Preisbereich
0,1166 € - 0,0672 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    25.4 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 18.4 - 21 mm | 0.725 - 0.825 in ; Innendurchmesserbereich 16.8 - 19.3 mm | 0.662 - 0.76 in ; 15 mm | 0.590 in

26-L

Preisbereich
0,2661 € - 0,0711 €

Lagerbestände
9632 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    24.6 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 17.5 - 19.9 mm | 0.690 - 0.785 in ; Innendurchmesserbereich 15.9 - 18.3 mm | 0.625 - 0.72 in ; 15.9 mm | 0.625 in

23

Preisbereich
0,1136 € - 0,0653 €

Lagerbestände
27900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    23.8 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 21.7 - 24.7 mm | 0.856 - 0.973 in ; Innendurchmesserbereich 19.5 - 23.0 mm | 0.768 - 0.906 in ; 19.1 mm | 0.750 in

30

Preisbereich
0,1224 € - 0,0707 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    28.6 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 93.5 - 100.3 mm | 3.681 - 3.949 in ; Innendurchmesserbereich 89.9 - 97.8 mm | 3.539 - 3.85 in ; 26.5 mm | 1.043 in

10697

Preisbereich
0,6608 € - 0,5658 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    107.5 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 252.2 - 257.8 mm | 9.929 - 10.15 in ; Innendurchmesserbereich 247.2 - 247.8 mm | 9.732 - 9.756 in ; 33.8 mm | 1.331 in

39195

Preisbereich
11,2622 € - 5,891 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    272.5 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 216.0 - 223.6 mm | 8.504 - 8.803 in ; Innendurchmesserbereich 213.0 - 223.0 mm | 8.386 - 8.78 in ; 29.1 mm | 1.146 in

39666

Preisbereich
19,5307 € - 5,2154 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    241.5 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 96.5 - 102.0 mm | 3.799 - 4.016 in ; Innendurchmesserbereich 94.0 - 101.0 mm | 3.701 - 3.976 in ; 19.8 mm | 0.78 in

464166

Preisbereich
0,3536 € - 0,3019 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    110.0 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 45.7 - 46.4 mm | 1.800 - 1.825 in ; Innendurchmesserbereich 44.1 - 44.7 mm | 1.736 - 1.76 in ; 12.7 mm | 0.500 in

59

Preisbereich
0,9135 € - 0,2438 €

Lagerbestände
136 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    51.6 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 51.2 - 54.5 mm | 2.016 - 2.146 in ; Innendurchmesserbereich 49.7 - 52.9 mm | 1.955 - 2.083 in ; 19.1 mm | 0.750 in

65

Preisbereich
0,2998 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    58.7 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 54.1 - 61.6 mm | 2.128 - 2.425 in ; Innendurchmesserbereich 51.9 - 60.2 mm | 2.045 - 2.37 in ; 25.4 mm | 1.000 in

70

Preisbereich
0,626 € - 0,36 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    63.5 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 58.7 - 67.3 mm | 2.311 - 2.650 in ; Innendurchmesserbereich 57 - 65.6 mm | 2.245 - 2.583 in ; 25.4 mm | 1.000 in

75

Preisbereich
0,7623 € - 0,4402 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    69.9 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 69.1 - 76.2 mm | 2.720 - 3.000 in ; Innendurchmesserbereich 66.7 - 74.9 mm | 2.626 - 2.949 in ; 25.4 mm | 1.000 in

81

Preisbereich
0,9505 € - 0,5479 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    79.4 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 78.5 - 85.5 mm | 3.090 - 3.365 in ; Innendurchmesserbereich 76.3 - 83.4 mm | 3.005 - 3.283 in ; 25.4 mm | 1.000 in

86

Preisbereich
1,0937 € - 0,6292 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    88.9 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 93.3 - 96.5 mm | 3.675 - 3.800 in ; Innendurchmesserbereich 91.6 - 94.7 mm | 3.605 - 3.728 in ; 19.1 mm | 0.750 in

90

Preisbereich
1,8595 € - 1,0663 €

Lagerbestände
981 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    101.6 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 107.1 - 112.9 mm | 4.215 - 4.445 in ; Innendurchmesserbereich 105 - 111.2 mm | 4.135 - 4.378 in ; 25.4 mm | 1.000 in

94

Preisbereich
2,1598 € - 1,2457 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    123.8 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 152.7 - 157 mm | 6.010 - 6.180 in ; Innendurchmesserbereich 150.4 - 154.9 mm | 5.920 - 6.098 in ; 25.4 mm | 1.000 in

104

Preisbereich
4,054 € - 2,3226 €

Lagerbestände
1258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    168.2 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 179.1 - 180.8 mm | 7.050 - 7.120 in ; Innendurchmesserbereich 177 - 178.8 mm | 6.970 - 7.039 in ; 26.2 mm | 1.030 in

110

Preisbereich
5,738 € - 1,5308 €

Lagerbestände
772 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    193.8 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 207 - 212.1 mm | 8.150 - 8.350 in ; Innendurchmesserbereich 204.5 - 209.5 mm | 8.050 - 8.248 in ; 35.7 mm | 1.406 in

118

Preisbereich
3,6828 € - 1,6364 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    222.3 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 274.1 - 281.9 mm | 10.790 - 11.100 in ; Innendurchmesserbereich 268 - 277.1 mm | 10.550 - 10.909 in ; 45.2 mm | 1.781 in

130

Preisbereich
15,598 € - 6,0811 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    294.6 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 152 - 153.4 mm | 5.985 - 6.040 in ; Innendurchmesserbereich 152.0 - 152 mm | 5.984 - 5.984 in ; 32.5 mm | 1.280 in

FPL-6

Preisbereich
1,8264 € - 1,5519 €

Lagerbestände
307 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Innendurchmesserbereich
    152.0 - 152 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 10.9 - 12.3 mm | 0.429 - 0.484 in ; Innendurchmesserbereich 9.1 - 10.7 mm | 0.358 - 0.421 in ; 9.3 mm | 0.366 in

10114

Preisbereich
0,0983 € - 0,0262 €

Lagerbestände
225100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    15.9 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 45.2 - 49.0 mm | 1.78 - 1.929 in ; Innendurchmesserbereich 43.7 - 47.0 mm | 1.72 - 1.85 in ; 24.5 mm | 0.965 in

10168

Preisbereich
0,2159 € - 0,1245 €

Lagerbestände
80061 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    53.4 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 12.1 - 13.9 mm | 0.476 - 0.547 in ; Innendurchmesserbereich 10.6 - 12.3 mm | 0.417 - 0.484 in ; 11.0 mm | 0.433 in

10237

Preisbereich
0,0481 € - 0,0276 €

Lagerbestände
5685 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    17.5 mm
Konische Kappe - Bereich Außendurchmesser 92.1 - 97.0 mm | 3.626 - 3.819 in ; Innendurchmesserbereich 88.3 - 94.0 mm | 3.476 - 3.701 in ; 32.0 mm | 1.26 in

10253

Preisbereich
1,1099 € - 0,6397 €

Lagerbestände
104712 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Anschlussdesign
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Flanschdurchmesser
    100.0 mm

Häufig gekauft

Konische Hochtemperatur-Stopfen
Konische Hochtemperatur-Stopfen
Konische Hochtemperatur-Stopfen
Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch
Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch
Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch
Konische Stopfen mit Flansch
Konische Stopfen mit Flansch
Konische Stopfen mit Flansch
Eindrehstopfen
Eindrehstopfen
Eindrehstopfen
Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung
Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung
Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung
SAE-Flanschschutz
SAE-Flanschschutz
SAE-Flanschschutz
Antriebswellen-Schutzkappen
Antriebswellen-Schutzkappen
Antriebswellen-Schutzkappen
Slottex-Stopfen
Slottex-Stopfen
Slottex-Stopfen
Dichtungskappen mit Gewinde ‒ metrische Gewinde
Dichtungskappen mit Gewinde ‒ metrische Gewinde
Dichtungskappen mit Gewinde ‒ metrische Gewinde
O-Ring-Gewindestopfen ‒ metrische Gewinde
O-Ring-Gewindestopfen ‒ metrische Gewinde
O-Ring-Gewindestopfen ‒ metrische Gewinde

Häufig gekauft

Offene Standardtüllen
Offene Standardtüllen
Offene Standardtüllen
Runde PA-Distanzstücke ohne Gewinde
Runde PA-Distanzstücke ohne Gewinde
Runde PA-Distanzstücke ohne Gewinde
Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff
Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff
Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff
Runde Rohreinsätze
Runde Rohreinsätze
Runde Rohreinsätze
Rechteckige Einsätze und Gleiter
Rechteckige Einsätze und Gleiter
Rechteckige Einsätze und Gleiter
Vierkanteinsätze und Gleiter
Vierkanteinsätze und Gleiter
Vierkanteinsätze und Gleiter
Einsteckstopfen
Einsteckstopfen
Einsteckstopfen
Rohrschutzkappen in Standardgröße
Rohrschutzkappen in Standardgröße
Rohrschutzkappen in Standardgröße
Gerade Maskierungskappen und -stopfen
Gerade Maskierungskappen und -stopfen
Gerade Maskierungskappen und -stopfen
Runde Vinyl-Endkappen
Runde Vinyl-Endkappen
Runde Vinyl-Endkappen