Menü Suche

Konische Kappen und Stopfen ‒ schwere Ausführung

Auf Lager

Konische Kappen und Stopfen in schwerer Ausführung schützen Rohrleitungen und Anschlüsse mit und ohne Gewinde. Verfügen über eine dickere Wandung und einen Dichtungsring, was zu mehr Schutz und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen führt als die normale Version. Werden für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und in der Industrie verwendet.Schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Anschlüsse und Zugänge während Lagerung und Transport vor Beschädigungen, Staub und Schmutz.Verfügen über eine stabile Wandung und einen Dichtring für maximalen Schutz.Werden für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilbranche und der Industrie verwendet. Material: LDPE Farbe: Weiß, Rot Seriennummer: SR1003

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D d2 d3 d4 h Typ Kaufen
0,6251 € - 1,2389 € 240 Auf Lager
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,1325 € - 0,2625 € 10400 Auf Lager
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8054 € - 1,5967 € 180 Auf Lager
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,6322 € - 1,2537 € 4000 Auf Lager
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,137 € - 0,2714 € 24510 Auf Lager
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8138 € - 1,6115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,1284 € - 0,2542 € 5500 Auf Lager
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,5209 € - 1,0319 € 3000 Auf Lager
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,68 € - 1,3483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,8448 € - 1,6735 € 1350 Auf Lager
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,5477 € - 1,0851 € 11700 Auf Lager
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
10155349 0,6308 € - 1,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,5871 € - 1,162 € 650 Auf Lager
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
0,925 € - 1,8332 € 2900 Auf Lager
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,9518 € - 1,8864 € 2000 Auf Lager
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
0,7716 € - 1,5287 € 1610 Auf Lager
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,5533 € - 1,097 € 2900 Auf Lager
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,5871 € - 1,162 € 1960 Auf Lager
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,5744 € - 1,1384 € 1600 Auf Lager
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
0,4224 € - 0,8367 € 720 Auf Lager
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
  • von 2
Konische Kappe und Stopfen LDPE 42.72 mm 44.52 mm Rot

10155417

Preisbereich
1,2389 € - 0,6251 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 11.09 mm 12.72 mm Rot

10155301

Preisbereich
0,2625 € - 0,1325 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 48.97 mm 50.97 mm Rot

10155455

Preisbereich
1,5967 € - 0,8054 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 20.8 mm 22.8 mm Weiß

10159835

Preisbereich
1,2537 € - 0,6322 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 16.71 mm 19.22 mm Rot

10155318

Preisbereich
0,2714 € - 0,137 €

Lagerbestände
24510 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 33.15 mm 35.18 mm Rot

10155356

Preisbereich
1,6115 € - 0,8138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 8.12 mm 9.88 mm Rot

10155295

Preisbereich
0,2542 € - 0,1284 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 36.8 mm 38.65 mm Rot

10155370

Preisbereich
1,0319 € - 0,5209 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 27.78 mm 28.95 mm Rot

10155332

Preisbereich
1,3483 € - 0,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 53.59 mm 55.39 mm Rot

10155486

Preisbereich
1,6735 € - 0,8448 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 50.03 mm 51.73 mm Rot

10155462

Preisbereich
1,0851 € - 0,5477 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 30.63 mm 34.39 mm Rot

10155349

Preisbereich
1,2507 € - 0,6308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 34.95 mm 36.6 mm Rot

10155363

Preisbereich
1,162 € - 0,5871 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 39.62 mm 41.55 mm Rot

10155394

Preisbereich
1,8332 € - 0,925 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 40.97 mm 42.82 mm Rot

10155400

Preisbereich
1,8864 € - 0,9518 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 47.37 mm 48.79 mm Rot

10155448

Preisbereich
1,5287 € - 0,7716 €

Lagerbestände
1610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 38.25 mm 40.06 mm Rot

10155387

Preisbereich
1,097 € - 0,5533 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 45.92 mm 47.67 mm Rot

10155431

Preisbereich
1,162 € - 0,5871 €

Lagerbestände
1960 Auf Lager
Merkmale
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 43.94 mm 46.1 mm Rot

10155424

Preisbereich
1,1384 € - 0,5744 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Konische Kappe und Stopfen LDPE 51.82 mm 54.1 mm Rot

10155479

Preisbereich
0,8367 € - 0,4224 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm