Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
323 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D d2 d3 d4 h Typ Kaufen
0,1109 € - 0,2442 € 18000 Auf Lager
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1329 € - 0,1827 € 18000 Auf Lager
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2179 € - 0,2448 € 1000 Auf Lager
34.9 mm
42.7 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8.2 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,3562 € - 0,3562 € 8902 Auf Lager
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,0841 € - 1,0841 € 334 Auf Lager
101.9 mm
109.0 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1872 € - 0,4169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
54.0 mm
50.3 mm
45.2 mm
49.0 mm
25.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2449 € - 0,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2041 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
57.1 mm
52.7 mm
46.3 mm
50.7 mm
25.4 mm
2 – 3-Weg-Ecke
6,9556 € - 14,7547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
216.0 mm
241.5 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
29.1 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,4027 € - 0,9491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
101.0 mm
94.0 mm
31.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0516 € - 0,1164 € 4000 Auf Lager
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
2 – 3-Weg-Ecke
3,6749 € - 7,7765 € 420 Auf Lager
141.0 mm
164.0 mm
150.0 mm
148.0 mm
138.0 mm
25.4 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1329 € - 0,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.3 mm
42.3 mm
38.3 mm
34.6 mm
37.0 mm
12.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
6,7726 € - 14,3999 € 100 Auf Lager
202.9 mm
218.7 mm
203.8 mm
198.8 mm
198.0 mm
32.7 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,7037 € - 1,7037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.5 mm
216.0 mm
208.5 mm
200.9 mm
205.9 mm
24.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
10,1659 € - 10,1659 € 224 Auf Lager
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2 – 3-Weg-Ecke
7,8568 € - 7,8568 € 359 Auf Lager
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0832 € - 0,186 € 17700 Auf Lager
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2576 € - 0,5972 € 1500 Auf Lager
47.2 mm
55.8 mm
51.9 mm
44.5 mm
48.7 mm
24.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,035 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
12.7 mm
9.3 mm
5.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 17
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 33.9 mm 37.3 mm Rot

10072448

Preisbereich
0,2442 € - 0,1109 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 29.2 mm 31.2 mm Rot

10080771

Preisbereich
0,1827 € - 0,1329 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 34.9 mm 36.4 mm Rot

10084144

Preisbereich
0,2448 € - 0,2179 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 55.0 mm 61.0 mm Rot

10071533

Preisbereich
0,3562 € - 0,3562 €

Lagerbestände
8902 Auf Lager
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 101.9 mm 107.5 mm Rot

10071755

Preisbereich
1,0841 € - 1,0841 €

Lagerbestände
334 Auf Lager
Merkmale
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 47.5 mm 50.3 mm Rot

10077917

Preisbereich
0,4169 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    54.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    50.3 mm
  • d3
    45.2 mm
  • d4
    49.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 57.5 mm 57.6 mm Rot

10080535

Preisbereich
0,2576 € - 0,2449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 48.0 mm 52.7 mm Rot

10072295

Preisbereich
0,2407 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    52.7 mm
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 216.0 mm 223.6 mm Rot

10241615

Preisbereich
14,7547 € - 6,9556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 96.5 mm 102.0 mm Rot 2

10139356

Preisbereich
0,9491 € - 0,4027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    101.0 mm
  • d4
    94.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 12.8 mm 15.1 mm Rot

10089989

Preisbereich
0,1164 € - 0,0516 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 141.0 mm 150.0 mm Blau 2

10241608

Preisbereich
7,7765 € - 3,6749 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • D
    164.0 mm
  • d1
    141.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • d3
    148.0 mm
  • d4
    138.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 36.3 mm 38.3 mm Rot

10089996

Preisbereich
0,2956 € - 0,1329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.3 mm
  • d1
    36.3 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    37.0 mm
LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 202.9 mm 203.8 mm Schwarz 2

10241578

Preisbereich
14,3999 € - 6,7726 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    218.7 mm
  • d1
    202.9 mm
  • d2
    203.8 mm
  • d3
    198.8 mm
  • d4
    198.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 8.012 in 8.209 in Rot

10103135

Preisbereich
1,7037 € - 1,7037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    216.0 mm
  • d1
    203.5 mm
  • d2
    208.5 mm
  • d3
    200.9 mm
  • d4
    205.9 mm
LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 304.2 mm 308.4 mm Schwarz 2

10241547

Preisbereich
10,1659 € - 10,1659 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 252.2 mm 257.8 mm Schwarz 2

10241561

Preisbereich
7,8568 € - 7,8568 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 22.7 mm 24.9 mm Rot

10084823

Preisbereich
0,186 € - 0,0832 €

Lagerbestände
17700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 47.2 mm 51.9 mm Rot

10084861

Preisbereich
0,5972 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.8 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE 7.7 mm 9.3 mm Rot

10085066

Preisbereich
0,078 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    7.0 mm