Menü Suche

Kompressionshebelverschluss - Gesamtlänge - 109.0 mm | 4.291 in ; Farbe - Schwarz ; Maximalgriff - 46.0 mm | 1.811 in ; Schließmechanismus - Nicht verriegelnd

Artikelnr: 493599

1051 Auf Lager
Non-locking Over Centre Compression Lever made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Seite drucken
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 48,5738 €
10 - 19 46,1457 €
20 + 43,7176 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

48,57 €

1 x 48,5738 €

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.


Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Körperhöhe 93.0 mm
Seitenlänge 127.0 mm
Seitenfläche 18.0 mm
Maximal kompatible Türkstärke 2.0 mm
Mindestgriffigkeit 24.0 mm
Maximalgriff 46.0 mm
Gesamtlänge 109.0 mm
Farbe Schwarz
Griffoberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Griffmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Inkludiert No Includes
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Verschlussmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelart Kompression-Auslöse-Riegel
Schließmechanismus Nicht verriegelnd
Montagerichtung Universal

Nützliche Informationen