Kompressionshebelverschluss - Gesamtlänge - 127.0 mm | 5 in ; Farbe - Schwarz ; Maximalgriff - 127.0 mm | 5 in ; Schließmechanismus - Verriegelnd

Artikelnr.: 493598 In Produktion

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Schlüsseltyp Gleichschließend
Schließmechanismus Verriegelnd
Spezifikationen/Standards (alle) IP65, NEMA, DIN
Auslöseknopftyp Bündig
Stärkenbereich kompatible Tür 16.0 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 48,1316 €
10 - 19 45,7139 €
20 + 43,3174 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

48,13 €

1 x 48,1316 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schlüsseltyp Gleichschließend
Schließmechanismus Verriegelnd
Spezifikationen/Standards (alle) IP65, NEMA, DIN
Auslöseknopftyp Bündig
Stärkenbereich kompatible Tür 16.0 mm
Seitenlänge 127.0 mm
Seitenfläche 18.0 mm
Greifweite 127.0 mm
Maximal kompatible Türkstärke 16.0 mm
Maximalgriff 127.0 mm

Nützliche Informationen