Kompressionshebelverschluss - Gesamtlänge - 109.0 mm | 4.291 in ; Farbe - Schwarz ; Maximalgriff - 46.0 mm | 1.811 in ; Schließmechanismus - Nicht verriegelnd

Artikelnr.: 1771200E 2 Auf Lager

Ersetzt Artikel mit Nr.: Essentra 493760

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Schließmechanismus Nicht verriegelnd
Spezifikationen/Standards (alle) IP65, NEMA, DIN
Auslöseknopftyp Versetzt
Stärkenbereich kompatible Tür 2.0 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 7,0923 €
20 - 39 5,7403 €
40 + 4,4092 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

7,09 €

1 x 7,0923 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Schließmechanismus Nicht verriegelnd
Spezifikationen/Standards (alle) IP65, NEMA, DIN
Auslöseknopftyp Versetzt
Stärkenbereich kompatible Tür 2.0 mm
Seitenlänge 93.0 mm
Seitenfläche 35.0 mm
Greifweite 46.0 mm
Maximal kompatible Türkstärke 2.0 mm
Maximalgriff 46.0 mm