Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,1354 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
3.5 mm
0,2126 € - 0,2351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikonkautschuk
5.7 mm
0,4365 € - 0,4815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
0,1408 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
Natur
Silikonkautschuk
3.8 mm
0,1134 € - 0,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
2.5 mm
0,6251 € - 0,6941 € 1279 Auf Lager
76.2 mm
Natur
Silikon
12.7 mm
0,1375 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natur
Silikonkautschuk
7.1 mm
0,1136 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natur
Silikonkautschuk
4.4 mm
0,2041 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
5.9 mm
0,283 € - 0,3154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikonkautschuk
9.0 mm
0,1562 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
5.5 mm
0,259 € - 0,29 € 9500 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
7.9 mm
0,1203 € - 0,1339 € 191072 Auf Lager
12.7 mm
Natur
Silikon
5.9 mm
0,6068 € - 0,6758 € 29800 Auf Lager
38.1 mm
Natur
Silikon
24.6 mm
1,4221 € - 1,5629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
Natur
Silikon
44.5 mm
0,0678 € - 0,0678 € 155985 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
0.5 mm
0,2196 € - 0,2435 € 6174 Auf Lager
16.7 mm
Natur
Silikon
14.3 mm
1,2728 € - 1,4221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
Natur
Silikon
27.5 mm
0,352 € - 0,3914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
12.2 mm
0,8194 € - 0,9124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
  • von 13
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Preisbereich
0,1506 € - 0,1354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Preisbereich
0,2351 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Preisbereich
0,4815 € - 0,4365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8-14;M17
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Preisbereich
0,1408 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Preisbereich
0,1261 € - 0,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Preisbereich
0,6941 € - 0,6251 €

Lagerbestände
1279 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Preisbereich
0,1534 € - 0,1375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Preisbereich
0,1262 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Preisbereich
0,2267 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4-20;M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Preisbereich
0,3154 € - 0,283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Preisbereich
0,1746 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Preisbereich
0,29 € - 0,259 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Preisbereich
0,1339 € - 0,1203 €

Lagerbestände
191072 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Preisbereich
0,6758 € - 0,6068 €

Lagerbestände
29800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Preisbereich
1,5629 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4-5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Preisbereich
0,0678 € - 0,0678 €

Lagerbestände
155985 Auf Lager
Merkmale
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Preisbereich
0,2435 € - 0,2196 €

Lagerbestände
6174 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Preisbereich
1,4221 € - 1,2728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Preisbereich
0,3914 € - 0,352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Preisbereich
0,9124 € - 0,8194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1;M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde