Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,604 € - 0,8222 € | 4167 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7776 € - 0,8629 € | 3410 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6085 € - 0,6738 € | 94 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,604 € - 0,8222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2724 € - 1,4117 € | 1400 Auf Lager |
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,5646 € | 10091 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,4252 € | 3616 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,5646 € | 2161 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1505 € - 1,5649 € | 993 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5658 € - 0,6283 € | 432 Auf Lager |
|
|
||
| 0,965 € - 1,3113 € | 3550 Auf Lager |
|
|
||
| 1,0109 € - 1,377 € | 98 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8302 € - 0,8302 € | 84 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1505 € - 1,5649 € | 2996 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,91 € - 1,2374 € | 16333 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3592 € - 0,3592 € | 26648 Auf Lager |
|
|
||
| 0,2756 € - 0,2756 € | 33181 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,377 € | 2211 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,377 € | 3750 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.