Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9988 € - 4,4493 € | 13 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 8,2229 € - 9,1381 € | 142 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 5,0829 € - 5,6321 € | 10 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 15,7277 € - 17,4173 € | 45 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 0,4349 € - 0,5727 € | 6200 Auf Lager |
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9137 € - 6,5473 € | 794 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 4,0692 € - 4,5197 € | 211 Auf Lager |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 10,4898 € - 11,6162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
PE
|
|
||
| 0,4349 € - 0,5727 € | 850 Auf Lager |
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7241 € - 4,1152 € | 40 Auf Lager |
Natur
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,9664 € - 3,3731 € | 1600 Auf Lager |
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10158579 | 0,9487 € - 1,3047 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 0,5926 € - 0,8114 € | 200 Auf Lager |
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5926 € - 0,8114 € | 2025 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,0331 € | 2125 Auf Lager |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0577 € - 1,449 € | 120 Auf Lager |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,7607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,2925 € | 200 Auf Lager |
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,7607 € | 450 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10158562 | 0,9487 € - 1,3047 € | 1350 Auf Lager |
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.