Menü Suche

Kabelschutzschläuche - Spiralschlauch

Auf Lager

Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
5,0829 € - 5,6321 € 10 Auf Lager
Schwarz
PE
15,7277 € - 17,4173 € 45 Auf Lager
Schwarz
PE
0,4419 € - 0,7607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
3,9988 € - 4,4493 € 13 Auf Lager
Schwarz
PE
8,2229 € - 9,1381 € 142 Auf Lager
Schwarz
PE
0,4349 € - 0,5727 € 6200 Auf Lager
Natur
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
0,5926 € - 0,8114 € 200 Auf Lager
Natur
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
0,752 € - 1,2925 € 200 Auf Lager
Natur
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
1,0577 € - 1,449 € 200 Auf Lager
Natur
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
2,7241 € - 4,1152 € 40 Auf Lager
Natur
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
10158562 0,9487 € - 1,3047 € 1350 Auf Lager
Natur
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
1,9664 € - 3,3731 € 1600 Auf Lager
Natur
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
5,9137 € - 6,5473 € 794 Auf Lager
Schwarz
PE
18,9521 € - 20,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PE
0,4419 € - 0,7607 € 450 Auf Lager
Schwarz
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
0,752 € - 1,0331 € 2125 Auf Lager
Schwarz
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
4,0692 € - 4,5197 € 211 Auf Lager
Schwarz
PE
10,4898 € - 11,6162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PE
0,4349 € - 0,5727 € 850 Auf Lager
Schwarz
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
0,5926 € - 0,8114 € 2025 Auf Lager
Schwarz
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
  • von 2
Spiralwickel 7.0 mm 10.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170243

Preisbereich
5,6321 € - 5,0829 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
Spiralwickel 16.0 mm 22.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170281

Preisbereich
17,4173 € - 15,7277 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
Spiralwickel 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natur

10158661

Preisbereich
0,7607 € - 0,4419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 20.0 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170229

Preisbereich
4,4493 € - 3,9988 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    3.0 mm
Spiralwickel 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170267

Preisbereich
9,1381 € - 8,2229 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
Spiralwickel 2.0 mm 15.0 mm LDPE Natur

10158647

Preisbereich
0,5727 € - 0,4349 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 15.0 mm
  • Außendurchmesser
    3.5 mm
  • Steigungslänge
    50.0 m
Spiralwickel 7.0 mm 40.0 mm LDPE Natur

10158685

Preisbereich
0,8114 € - 0,5926 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 40.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 12.0 mm 50.0 mm LDPE Natur

10158548

Preisbereich
1,2925 € - 0,752 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 50.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 15.0 mm 80.0 mm LDPE Natur

10158586

Preisbereich
1,449 € - 1,0577 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.0 - 80.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Steigungslänge
    20.0 m
Spiralwickel 25.0 mm 150.0 mm LDPE Natur

10158623

Preisbereich
4,1152 € - 2,7241 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 150.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Steigungslänge
    20.0 m
Spiralwickel 13.0 mm 70.0 mm LDPE Natur

10158562

Preisbereich
1,3047 € - 0,9487 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 70.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 20.0 mm 120.0 mm LDPE Natur

10158609

Preisbereich
3,3731 € - 1,9664 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 120.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170250

Preisbereich
6,5473 € - 5,9137 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
Spiralwickel 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170298

Preisbereich
20,9937 € - 18,9521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Spiralwickel 4.0 mm 20.0 mm LDPE Schwarz

10158678

Preisbereich
0,7607 € - 0,4419 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 20.0 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 12.0 mm 50.0 mm LDPE Schwarz

10158555

Preisbereich
1,0331 € - 0,752 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 50.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m
Spiralwickel 5.0 mm 8.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170236

Preisbereich
4,5197 € - 4,0692 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
Spiralwickel 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Schwarz

10170274

Preisbereich
11,6162 € - 10,4898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Preis pro
    Walze
  • Länge pro Rolle
    10.0 m
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
Spiralwickel 2.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10158654

Preisbereich
0,5727 € - 0,4349 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 15.0 mm
  • Außendurchmesser
    3.5 mm
  • Steigungslänge
    50.0 m
Spiralwickel 7.0 mm 40.0 mm LDPE Schwarz

10158692

Preisbereich
0,8114 € - 0,5926 €

Lagerbestände
2025 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 40.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Steigungslänge
    25.0 m