Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
188 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,0653 € - 0,0765 € 1022 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
15.8 mm
0,2002 € - 0,2097 € 650 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,0902 € - 0,1056 € 111501 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.6 mm
19.4 mm
0,1113 € - 0,1302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
27.5 mm
0,0581 € - 0,0581 € 6400 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
36.7 mm
0,0467 € - 0,0639 € 8784 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
11.1 mm
0,135 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
5.2 mm
6.4 mm
0,0697 € - 0,0954 € 955 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
5.6 mm
0,0902 € - 0,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
19.4 mm
0,0467 € - 0,0639 € 28240 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
5.6 mm
0,135 € - 0,1633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
0,135 € - 0,1633 € 2174 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,0653 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
4.6 mm
15.8 mm
0,0697 € - 0,0954 € 1426 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
7.2 mm
10019467 0,0467 € - 0,0639 € 36381 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
3.2 mm
0,037 € - 0,043 € 18200 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.6 mm
4.8 mm
0,0467 € - 0,0639 € 306 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
12.5 mm
0,0454 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
4.6 mm
9.5 mm
0,0426 € - 0,0499 € 16800 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
4.6 mm
7.9 mm
0,0637 € - 0,0874 € 3000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.8 mm 4.6 mm PA Schwarz

10265840

Preisbereich
0,0765 € - 0,0653 €

Lagerbestände
1022 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    34.3 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111376

Preisbereich
0,2097 € - 0,2002 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.4 mm 4.6 mm PA Natur

10245668

Preisbereich
0,1056 € - 0,0902 €

Lagerbestände
111501 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    35.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 27.5 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265871

Preisbereich
0,1302 € - 0,1113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    50.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 36.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265895

Preisbereich
0,0581 € - 0,0581 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    50.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 4.4 mm PA Natur

10019610

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
8784 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm PA Natur

10111208

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.6 mm PA Natur

10019542

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.6 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.4 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265857

Preisbereich
0,1056 € - 0,0902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    35.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.6 mm PA Natur

10019528

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
28240 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.6 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111307

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111352

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
2174 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.8 mm 4.6 mm PA Natur

10245651

Preisbereich
0,0765 € - 0,0653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    34.3 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 7.2 mm PA Natur

10019573

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
1426 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm PA Natur

10019467

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
36381 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle Schraube 4.8 mm Nylon Natur

10245613

Preisbereich
0,043 € - 0,037 €

Lagerbestände
18200 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    19.8 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.5 mm 4.4 mm PA Natur

10019641

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
306 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.5 mm
Kabelschelle Schraube 9.5 mm Nylon Natur

10245637

Preisbereich
0,0532 € - 0,0454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    24.0 mm
Kabelschelle Schraube 7.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10265819

Preisbereich
0,0499 € - 0,0426 €

Lagerbestände
16800 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    20.0 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10019535

Preisbereich
0,0874 € - 0,0637 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    9.5 mm