Menü Suche

Kabelhalter zur Kantenmontage

Auf Lager

Die Kabelhalter zur Kantenmontage ermöglichen die Befestigung von Kabeln und Drähten an der Kante von Platten oder in Plattenausschnitten.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC


Seriennummer: SR1834

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenstärkenbereich Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,0753 € - 0,0939 € 13540 Auf Lager
20.0 mm
10.0 mm
0,0785 € - 0,1077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.6 mm
10.6 mm
0,2283 € - 0,2607 € 31 Auf Lager
19.8 mm
16.3 mm
0,0753 € - 0,0939 € 7500 Auf Lager
20.0 mm
10.0 mm
0,0753 € - 0,0939 € 2000 Auf Lager
20.0 mm
10.0 mm
0,0753 € - 0,0939 € 3070 Auf Lager
11.3 mm
6.1 mm
0,0753 € - 0,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.2 mm
6.1 mm
0,1238 € - 0,1238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.6 mm
11.2 mm
0,2188 € - 0,2432 € 3076 Auf Lager
31.0 mm
19.0 mm
0,2281 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
12.1 mm
0,1985 € - 0,2267 € 21921 Auf Lager
26.8 mm
33.3 mm
0,1985 € - 0,2267 € 67245 Auf Lager
28.8 mm
24.9 mm
0,0866 € - 0,108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.0 mm
0,252 € - 0,2872 € 438 Auf Lager
30.4 mm
12.1 mm
0,1985 € - 0,2267 € 8511 Auf Lager
26.8 mm
24.9 mm
0,0866 € - 0,108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
10.0 mm
0,2283 € - 0,2607 € 1074 Auf Lager
26.8 mm
24.9 mm
0,1985 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.8 mm
16.3 mm
0,1999 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
19.0 mm
0,0767 € - 0,1054 € 290 Auf Lager
28.0 mm
23.2 mm
  • von 2
Kabeltülle Kante 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Preisbereich
0,0939 € - 0,0753 €

Lagerbestände
13540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kante 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Preisbereich
0,1077 € - 0,0785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Innenhöhe
    6.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle Kantenhalterung 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Preisbereich
0,2607 € - 0,2283 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Tiefe
    4.6 mm
  • Innenhöhe
    7.4 mm
Kabelhalter 6.5 mm 11.6 mm Schwarz Nylon 6/6

10005897

Preisbereich
0,0939 € - 0,0753 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle Kante 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Preisbereich
0,0939 € - 0,0753 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm
Kabelhalter Natur Nylon 6/6

10005934

Preisbereich
0,0939 € - 0,0753 €

Lagerbestände
3070 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    3.6 mm
  • Innenhöhe
    5.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kante 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Preisbereich
0,0939 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    3.6 mm
  • Innenhöhe
    5.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kantenhalterung 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Preisbereich
0,1238 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Tiefe
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm
Kabeltülle Kantenhalterung 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Preisbereich
0,2432 € - 0,2188 €

Lagerbestände
3076 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Haltertyp
    Kantenschutz mit Scharnier
  • Tiefe
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    12.0 mm
Kabeltülle Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Preisbereich
0,259 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Hinged Edge
  • Tiefe
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    8.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kante 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Preisbereich
0,2267 € - 0,1985 €

Lagerbestände
21921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.6 mm
  • Innenhöhe
    23.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kante 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Preisbereich
0,2267 € - 0,1985 €

Lagerbestände
67245 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.6 mm
  • Innenhöhe
    14.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kantenhalterung 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Preisbereich
0,108 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Tiefe
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm
Kabeltülle Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Preisbereich
0,2872 € - 0,252 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Hinged Edge
  • Tiefe
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    8.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kante 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Preisbereich
0,2267 € - 0,1985 €

Lagerbestände
8511 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.6 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Kantenhalterung 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Preisbereich
0,108 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Tiefe
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    6.5 mm
Kabeltülle Kantenhalterung 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Preisbereich
0,2607 € - 0,2283 €

Lagerbestände
1074 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Tiefe
    4.6 mm
  • Innenhöhe
    15.0 mm
Kabeltülle Kante 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Preisbereich
0,2267 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kante
  • Tiefe
    4.6 mm
  • Innenhöhe
    7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Hinged Edge
  • Tiefe
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    12.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Kabelhalter 11.2 mm 21.0 mm Natur Nylon 6/6

10005866

Preisbereich
0,1054 € - 0,0767 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kantenhalterung
  • Tiefe
    6.2 mm
  • Innenhöhe
    7.75 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.0 mm