Menü Suche

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Auf Lager

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der strapazierfähige interne Flanschschützer schützt die Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und beim Sandstrahlen.Erfordert keine Befestigung.Langlebiges Material. Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Fitting Shape d1 D H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Typ Kaufen
2,4781 € - 4,1537 € 140 Auf Lager
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
1,0588 € - 3,3708 € 550 Auf Lager
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
3,3229 € - 5,2519 € 29 Auf Lager
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
4,9985 € - 29,9629 € 50 Auf Lager
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
31,751 € - 50,1399 € 114 Auf Lager
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
25,3445 € - 40,0162 € 269 Auf Lager
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,4918 € - 0,7651 € 2900 Auf Lager
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2 – 3-Weg-Ecke
10,532 € - 16,6429 € 6 Auf Lager
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
7,3076 € - 43,8742 € 91 Auf Lager
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
2,3373 € - 3,9143 € 86 Auf Lager
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
14,9392 € - 23,6126 € 1 Auf Lager
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
28,2169 € - 42,3254 € 216 Auf Lager
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
25,7528 € - 38,5941 € 8 Auf Lager
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
5,9559 € - 35,7076 € 137 Auf Lager
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
4,6605 € - 27,8649 € 39 Auf Lager
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
0,6454 € - 1,004 € 2898 Auf Lager
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2 – 3-Weg-Ecke
2,0486 € - 3,1868 € 280 Auf Lager
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2 – 3-Weg-Ecke
1,4792 € - 2,3011 € 1280 Auf Lager
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2 – 3-Weg-Ecke
0,904 € - 1,4062 € 1320 Auf Lager
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2 – 3-Weg-Ecke
5,2073 € - 8,1002 € 192 Auf Lager
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 2
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 122.0 mm LDPE Gelb

10233535

Preisbereich
4,1537 € - 2,4781 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Konisches Profil 103.0 mm LDPE - PIR Gelb

10073780

Preisbereich
3,3708 € - 1,0588 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Farbe
    Gelb
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 138.0 mm LDPE Gelb

10233542

Preisbereich
5,2519 € - 3,3229 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 188.0 mm LDPE Gelb

10233566

Preisbereich
29,9629 € - 4,9985 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 625.0 mm LDPE Gelb

10233641

Preisbereich
50,1399 € - 31,751 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 465.0 mm LDPE Gelb

10233610

Preisbereich
40,0162 € - 25,3445 €

Lagerbestände
269 Auf Lager
Merkmale
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 70.0 mm LDPE Gelb

10275788

Preisbereich
0,7651 € - 0,4918 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 345.0 mm LDPE Gelb

10233597

Preisbereich
16,6429 € - 10,532 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 218.0 mm LDPE Gelb

10233573

Preisbereich
43,8742 € - 7,3076 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 102.0 mm LDPE Gelb

10233528

Preisbereich
3,9143 € - 2,3373 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 410.0 mm LDPE Gelb

10233603

Preisbereich
23,6126 € - 14,9392 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 530.0 mm LDPE Gelb

10233627

Preisbereich
42,3254 € - 28,2169 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 310.0 mm LDPE Gelb

10239629

Preisbereich
38,5941 € - 25,7528 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 165.0 mm LDPE Gelb

10239544

Preisbereich
35,7076 € - 5,9559 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Zylindrisches Profil 162.0 mm LDPE Gelb

10233559

Preisbereich
27,8649 € - 4,6605 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 88.0 mm LDPE Gelb

10275801

Preisbereich
1,004 € - 0,6454 €

Lagerbestände
2898 Auf Lager
Merkmale
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 215.0 mm LDPE Gelb

10275863

Preisbereich
3,1868 € - 2,0486 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 163.0 mm LDPE Gelb

10275849

Preisbereich
2,3011 € - 1,4792 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 122.0 mm LDPE Gelb

10275825

Preisbereich
1,4062 € - 0,904 €

Lagerbestände
1320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Stirnflächenschutz Profil mit Lamellen 408.0 mm LDPE Gelb

10275894

Preisbereich
8,1002 € - 5,2073 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile