Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
12,9896 € - 12,9896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
7,1294 € - 8,4622 € 29 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,7414 € - 7,8427 € 45 Auf Lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,4496 € - 8,0724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,2115 € - 10,7855 € 20 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
6,0641 € - 6,9134 € 233 Auf Lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
6,3502 € - 7,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,2725 € - 7,8514 € 130 Auf Lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
8,8142 € - 11,0107 € 28 Auf Lager
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
6,4136 € - 8,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
8,6445 € - 9,8421 € 22 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
13,9396 € - 15,4901 € 1148 Auf Lager
M12 x 1.5
8,3245 € - 10,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
6,6438 € - 8,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
8,6723 € - 10,8049 € 3 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
11,8848 € - 14,0943 € 2 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,1931 € - 7,0683 € 695 Auf Lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
8,052 € - 9,6731 € 168 Auf Lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
8,6658 € - 10,8418 € 21 Auf Lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
16,2872 € - 18,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 1.5
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10624869

Preisbereich
12,9896 € - 12,9896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196403

Preisbereich
8,4622 € - 7,1294 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    17.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195857

Preisbereich
7,8427 € - 6,7414 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10628584

Preisbereich
8,0724 € - 6,4496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10195994

Preisbereich
10,7855 € - 9,2115 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10195819

Preisbereich
6,9134 € - 6,0641 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195895

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 PA Schwarz

10196397

Preisbereich
7,8514 € - 6,2725 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M16 PA Schwarz

10196434

Preisbereich
11,0107 € - 8,8142 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    20.5 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    68.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10637814

Preisbereich
8,024 € - 6,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196601

Preisbereich
9,8421 € - 8,6445 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    17.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M12 x 1.5 Schwarz

10270639

Preisbereich
15,4901 € - 13,9396 €

Lagerbestände
1148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Korpusgewindegröße
    M12 x 1.5
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10645116

Preisbereich
10,3988 € - 8,3245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10628621

Preisbereich
8,2944 € - 6,6438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196038

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196205

Preisbereich
14,0943 € - 11,8848 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196359

Preisbereich
7,0683 € - 6,1931 €

Lagerbestände
695 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196571

Preisbereich
9,6731 € - 8,052 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196618

Preisbereich
10,8418 € - 8,6658 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    16.5 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 Schwarz

10270646

Preisbereich
18,0985 € - 16,2872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Korpusgewindegröße
    M16 x 1.5