Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 19,3545 € |
25 + | 2,8306 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 22.5 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.886 in |
Overall Length | 97.5 mm |
Overall Length | 3.839 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 62.0 mm |
Overall Width | 2.441 in |
Full Material | 30% Glass Fibre Reinforced Polyamide |
Hinge Type | HVAC Adjustable Hinge |
Leaf Shape | Rounded |
Material | PA |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Round |
Mounting Method | Open Hole |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 5 |
Pin Material | Stainless Steel |
Rotation | 180° |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.