Menü Suche

Glasdichtungen

Auf Lager

S-Profil-Glasdichtungen sind einfach zu montieren und werden vor allem zur Abdichtung von Fenstern und Revisionsklappen eingesetzt. Im Allgemeinen werden sie in Leichtbauanwendungen eingesetzt und sind ideal, wenn Glas- oder Acrylplatten keinem hohen Druck oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. ‌Toleranzen ISO 3302-1 1996 Klasse E-2. Die übrigen Glasdichtungen sind einfach zu montierende Glaslösungen und bieten eine effektive wetterfeste Abdichtung. Diese Dichtungen können dort eingesetzt werden, wo hohe Umweltanforderungen bestehen. Dieses Sortiment an Glasdichtungen wird aus massivem schwarzem EPDM hergestellt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Ausrichtung Härte Kaufen
162,2759 € - 216,3448 € 6 Auf Lager
Oben
70 ° Shore A
234,3703 € - 312,5003 € 11 Auf Lager
Oben
70 ° Shore A
109,9203 € - 146,5374 € 2 Auf Lager
Seite
60 ° Shore A
338,3972 € - 375,9815 € In Produktion
Oben
70 ° Shore A
140,0569 € - 186,7471 € 3 Auf Lager
Seite
60 ° Shore A
45,1979 € - 60,2593 € 5 Auf Lager
Oben
70 ° Shore A
Fensterdichtung Oben 16.1 mm 20.0 m EPDM

551831

Preisbereich
216,3448 € - 162,2759 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.1 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    16.1 mm
  • Härte
    70 ° Shore A
  • Ausrichtung
    Oben
Fensterdichtung Oben 16.9 mm 20.0 m EPDM

551832

Preisbereich
312,5003 € - 234,3703 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.9 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    16.9 mm
  • Härte
    70 ° Shore A
  • Ausrichtung
    Oben
Fensterdichtung Seite 16.2 mm 20.0 m EPDM

551829

Preisbereich
146,5374 € - 109,9203 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.2 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Härte
    60 ° Shore A
  • Ausrichtung
    Seite
  • Typ
    S-Profil, Glas
Fensterdichtung Oben 15.1 mm 20.0 m EPDM

551833

Preisbereich
375,9815 € - 338,3972 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamthöhe
    15.1 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    15.1 mm
  • Härte
    70 ° Shore A
  • Ausrichtung
    Oben
Fensterdichtung Seite 16.2 mm 20.0 m EPDM

551830

Preisbereich
186,7471 € - 140,0569 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.2 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Härte
    60 ° Shore A
  • Ausrichtung
    Seite
  • Typ
    S-Profil, Glas
Reißverschlussprofil Oben 7.5 mm 20.0 m EPDM

551834

Preisbereich
60,2593 € - 45,1979 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Härte
    70 ° Shore A
  • Ausrichtung
    Oben