Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
660,1285 € - 733,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5600.0
625,5131 € - 695,0089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5300.0
665,9572 € - 739,9468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5650.0
444,2941 € - 493,6545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3700.0
247,9227 € - 275,4662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2600.0
32,9646 € - 54,9342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
1100.0
228,3171 € - 253,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
5300.0
31,9558 € - 53,2529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
1050.0
42,0643 € - 70,1072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
1550.0
238,4154 € - 264,9094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
5550.0
256,6962 € - 285,2181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
6000.0
252,6508 € - 280,7243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5900.0
200,9875 € - 223,324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
4600.0
22,2447 € - 37,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
600.0
221,3268 € - 245,9152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5100.0
254,6582 € - 282,9559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5950.0
44,4284 € - 74,0507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1250.0
163,0909 € - 181,2087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
3650.0
24,9451 € - 41,5752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
700.0
40,4135 € - 67,3559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1100.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5600.0 0.6 Stahl

20293000

Preisbereich
733,4762 € - 660,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5300.0 0.6 Stahl

20292942

Preisbereich
695,0089 € - 625,5131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5650.0 0.6 Stahl

20293017

Preisbereich
739,9468 € - 665,9572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3700.0 0.6 Stahl

20292621

Preisbereich
493,6545 € - 444,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2600.0 0.6 Stahl

20292409

Preisbereich
275,4662 € - 247,9227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 1100.0 0.4 Stahl

20287344

Preisbereich
54,9342 € - 32,9646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 5300.0 0.4 Stahl

20287009

Preisbereich
253,68 € - 228,3171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 1050.0 0.4 Stahl

20287337

Preisbereich
53,2529 € - 31,9558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 1550.0 0.4 Stahl

20287436

Preisbereich
70,1072 € - 42,0643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 5550.0 0.4 Stahl

20287054

Preisbereich
264,9094 € - 238,4154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 6000.0 0.4 Stahl

20288327

Preisbereich
285,2181 € - 256,6962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5900.0 0.4 Stahl

20288303

Preisbereich
280,7243 € - 252,6508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 4600.0 0.4 Stahl

20288044

Preisbereich
223,324 € - 200,9875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 600.0 0.4 Stahl

20288433

Preisbereich
37,0814 € - 22,2447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5100.0 0.4 Stahl

20288143

Preisbereich
245,9152 € - 221,3268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5950.0 0.4 Stahl

20288310

Preisbereich
282,9559 € - 254,6582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1250.0 0.4 Stahl

20288563

Preisbereich
74,0507 € - 44,4284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 3650.0 0.4 Stahl

20287856

Preisbereich
181,2087 € - 163,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 700.0 0.4 Stahl

20288457

Preisbereich
41,5752 € - 24,9451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1100.0 0.4 Stahl

20288532

Preisbereich
67,3559 € - 40,4135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099