Schlüsselriegel - Maximalgriff - 24.5 mm | 0.965 in ; ; Schlüsseltyp:3 mm Doppelbart ; Oberfläche - Verchromt

Artikelnr.: 468396 12 Auf Lager

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Oberfläche Verchromt
Material Zinklegierung
Spezifikationen/Standards (alle) IP65
Stärkenbereich kompatible Tür 1.6 mm
Greifweite 24.5 mm
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 1,69 €
25 - 49 1,41 €
50 + 1,12 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,69 €

1 x 1,69 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Material Zinklegierung
Spezifikationen/Standards (alle) IP65
Stärkenbereich kompatible Tür 1.6 mm
Greifweite 24.5 mm
Maximal kompatible Türkstärke 1.6 mm
Maximalgriff 24.5 mm
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart
Montagelochform 22,2 x 20,2 mm

Nützliche Informationen


Verwandte Produkte

Schlüssel für Schlösser und Riegel - Material - Zinklegi...
Schlüssel für Schlösser und Riegel - Material - Zinklegierung ; Sc...
Schlüssel für Schlösser und Riegel - Material - Zinklegierung ; Schlüsseltyp - Doppelbart ; ; O...