Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,214 € - 0,2745 € | 31199 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7899 € - 2,0195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,5646 € - 1,3808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,5547 € - 1,4192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,1985 € - 0,3932 € | 5000 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.09 in
2.28 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,5499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1788 € - 0,3548 € | 19600 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,411 € | 4500 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,313 € - 0,5884 € | 16700 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,8304 € - 3,8439 € | 8950 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 0,1089 € - 0,2158 € | 18000 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,2841 € | 12600 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2467 € | 265 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4169 € | 12600 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4322 € - 0,605 € | 14700 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,4671 € | 7000 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.98 in
24.89 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,2681 € | 14400 Auf Lager |
Nylon
|
Natur
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,4464 € | 4500 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.165 in
4.19 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.125 in
28.58 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,686 € | 10000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,2801 € - 0,2823 € | 32500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.