Menü Suche

Folienklebeband auf Rollen ‒ Duraco Rot

In Produktion

Duraco Red Tapes sind leistungsstarke transparente doppelseitige Klebebänder, die für Anwendungen mit schwieriger Haftung entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Weichmacher, sind für Anwendungen bei hohen Temperaturen geeignet und haften gut an UV-Beschichtungen. Durch die Transparenz von Duraco™ Red bleiben Grafiken klar und lesbar ‒ sie erscheinen weder gelblich, noch zeigt sich ein Schleier. Auf Rollen von bis zu 750 Fuß (228,6 Meter) für automatische Anwendungen und als vorgeschnittene Stücke, um bei manuellen Anwendungen Zeit zu sparen. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Acrylbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten Anwendungstemperatur: 65F bis 100F Gebrauchstemperatur: 14F bis 300F Stärke: 8 mils (Kleber mit Träger) Durchmesser des Innenteils: 3-Zoll-Anwendungen Anwendungen: Schilder POP-Displays Grafiken mit UV-Beschichtungen Profile, Extrudierungen Trägermaterialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE und PP

Sie benötigen ein Angebot?

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kleberbreite Kaufen
D491330
15,1003 € - 18,4187 € In Produktion
19.0 mm
D491337
19,8355 € - 24,1978 € In Produktion
25.0 mm
D492398
41,15 € - 43,5984 € In Produktion
50.0 mm
Ungeschnittenes Folienklebeband auf Rollen - Farbe - Transparent ; Klebstofftyp - Leistungsstarkes modifiziertes Acryl, doppelseitig ; Kleberbreite - 19.0 mm | 0.748 in ; Rollenlänge - 50 m | 164.042 ft

D491330

Preisbereich
18,4187 € - 15,1003 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Selbstklebendes Trägermaterial
    Folie
  • Klebstofftyp
    Leistungsstarkes modifiziertes Acryl, doppelseitig
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Folie
  • Farbe der Abziehfolie
    Rot
Ungeschnittenes Folienklebeband auf Rollen - Farbe - Transparent ; Klebstofftyp - Leistungsstarkes modifiziertes Acryl, doppelseitig ; Kleberbreite - 25.0 mm | 0.984 in ; Rollenlänge - 50 m | 164.042 ft

D491337

Preisbereich
24,1978 € - 19,8355 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Selbstklebendes Trägermaterial
    Folie
  • Klebstofftyp
    Leistungsstarkes modifiziertes Acryl, doppelseitig
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Folie
  • Farbe der Abziehfolie
    Rot
Ungeschnittenes Folienklebeband auf Rollen - Farbe - Transparent ; Klebstofftyp - Leistungsstarkes modifiziertes Acryl, doppelseitig ; Kleberbreite - 50.0 mm | 1.969 in ; Rollenlänge - 50 m | 164.042 ft

D492398

Preisbereich
43,5984 € - 41,15 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Selbstklebendes Trägermaterial
    Folie
  • Klebstofftyp
    Leistungsstarkes modifiziertes Acryl, doppelseitig
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    Folie
  • Farbe der Abziehfolie
    Rot