Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
25,2319 € - 52,987 € 111 Auf Lager
1.5 mm
380 mm
129,75 € - 314,4034 € 20 Auf Lager
1.5 mm
1022.0 mm
35,3134 € - 104,1099 € 54 Auf Lager
1.5 mm
505 mm
38,3969 € - 80,6337 € 64 Auf Lager
1.5 mm
450 mm
193,0973 € - 405,5044 € 10 Auf Lager
1.5 mm
1333 mm
48,0561 € - 100,9178 € 27 Auf Lager
1.5 mm
615.0 mm
113,6844 € - 275,4615 € 26 Auf Lager
1.5 mm
910 mm
19,5575 € - 41,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
320 mm
122,8929 € - 258,0751 € 20 Auf Lager
1.5 mm
857.2 mm
54,0824 € - 113,5731 € 29 Auf Lager
1.5 mm
692 mm
169,5128 € - 355,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
1170 mm
9,2789 € - 19,4857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
250.0 mm
9,2507 € - 19,4266 € 55 Auf Lager
1.5 mm
247.0 mm
123,1323 € - 258,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
885.0 mm
19,9658 € - 37,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
406.4 mm
5,5476 € - 11,65 € 190 Auf Lager
1.5 mm
180.0 mm
10308547 45,592 € - 95,7432 € 22 Auf Lager
1.5 mm
584.0 mm
1,301 € - 2,7321 € 200 Auf Lager
1.5 mm
72.0 mm
5,7025 € - 11,9753 € 40 Auf Lager
1.5 mm
182.0 mm
14,8124 € - 27,6762 € 10 Auf Lager
1.5 mm
362.0 mm
  • von 5
Flanschschützer DIN 300 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266625

Preisbereich
52,987 € - 25,2319 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Selbstklebende Scheibe ANSI 36" 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242827

Preisbereich
314,4034 € - 129,75 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer DIN 400 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266441

Preisbereich
104,1099 € - 35,3134 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer DIN 350 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266311

Preisbereich
80,6337 € - 38,3969 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 1333 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306673

Preisbereich
405,5044 € - 193,0973 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 500 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256237

Preisbereich
100,9178 € - 48,0561 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 800 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10247181

Preisbereich
275,4615 € - 113,6844 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer DIN 250 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266618

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe 30" 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256190

Preisbereich
258,0751 € - 122,8929 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 600 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256169

Preisbereich
113,5731 € - 54,0824 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 1170 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242834

Preisbereich
355,9769 € - 169,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 250.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308400

Preisbereich
19,4857 € - 9,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 247.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308660

Preisbereich
19,4266 € - 9,2507 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Flanschschützer 885.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256251

Preisbereich
258,5778 € - 123,1323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 406.4 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10306970

Preisbereich
37,3156 € - 19,9658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4006900000
Flanschschützer 180.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308387

Preisbereich
11,65 € - 5,5476 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 584.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308547

Preisbereich
95,7432 € - 45,592 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 72.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308622

Preisbereich
2,7321 € - 1,301 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 182.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308653

Preisbereich
11,9753 € - 5,7025 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 362.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308707

Preisbereich
27,6762 € - 14,8124 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000