Menü Suche

Flanschlose Maskierungsstopfen

Auf Lager

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit FH Farbe D Material d1 Typ Kaufen
0,2478 € - 0,5233 € 2000 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,1301 € - 0,2773 € 3100 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2985 € - 0,6416 € 200 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,7237 € - 0,7237 € 12213 Auf Lager
25.4 mm
Orange
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,2081 € - 1,2081 € 105 Auf Lager
25.4 mm
Lila
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
0,4778 € - 0,4888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Grün
18.0 mm
Silikon
10.0 mm
0,4012 € - 0,4012 € 10600 Auf Lager
25.4 mm
Pink
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
0,0791 € - 0,1531 € 8000 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,1492 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,2633 € - 0,5647 € 800 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,5347 € - 1,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Grün
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
0,2717 € - 0,5884 € 400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,2182 € - 0,2914 € 19105 Auf Lager
11.0 mm
Blau
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
1,8445 € - 1,8445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
24.0 mm
Silikon
22.0 mm
0,2647 € - 0,2787 € 70927 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,6082 € - 0,6082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1,0349 € - 1,0898 € 11946 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
6,0404 € - 6,0404 € 3366 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4815 € - 0,5646 € 7 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,7318 € - 1,7318 € 297 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • von 4
Flanschloser Maskierungsstopfen 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092323

Preisbereich
0,5233 € - 0,2478 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10077931

Preisbereich
0,2773 € - 0,1301 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078389

Preisbereich
0,6416 € - 0,2985 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Orange

10288382

Preisbereich
0,7237 € - 0,7237 €

Lagerbestände
12213 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Orange
Flanschloser Maskierungsstopfen 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Lila

10288399

Preisbereich
1,2081 € - 1,2081 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Flanschloser Maskierungsstopfen 19.5 mm Silikon Grün

10240816

Preisbereich
0,4888 € - 0,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Flanschloser Maskierungsstopfen 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Pink

10288368

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
10600 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Flanschloser Maskierungsstopfen 15.0 mm PVC Schwarz

10071182

Preisbereich
0,1531 € - 0,0791 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078006

Preisbereich
0,3193 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10078273

Preisbereich
0,5647 € - 0,2633 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10288405

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Flanschloser Maskierungsstopfen 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10092330

Preisbereich
0,5884 € - 0,2717 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 11.0 mm Silikon Blau

10240823

Preisbereich
0,2914 € - 0,2182 €

Lagerbestände
19105 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Flanschloser Maskierungsstopfen 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10288429

Preisbereich
1,8445 € - 1,8445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10248867

Preisbereich
0,2787 € - 0,2647 €

Lagerbestände
70927 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm EPDM Schwarz

10377475

Preisbereich
0,6082 € - 0,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377482

Preisbereich
1,0898 € - 1,0349 €

Lagerbestände
11946 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377512

Preisbereich
6,0404 € - 6,0404 €

Lagerbestände
3366 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386767

Preisbereich
0,5646 € - 0,4815 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Flanschloser Maskierungsstopfen 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10386804

Preisbereich
1,7318 € - 1,7318 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz