Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
2,4781 € - 5,1449 € 722 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
5
Glänzend
Edelstahl
Schräg
40.0 mm
12,5455 € - 12,5455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
56,0537 € - 111,0598 € 55 Auf Lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Farblos eloxiert
Aluminium
Rechteckig
82.5 mm
7,8927 € - 15,6252 € 710 Auf Lager
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
20,5572 € - 40,716 € 120 Auf Lager
9.5 mm
131.0 mm
5
Vernickelt
GF PA
Pfeil
108.0 mm
2,7738 € - 5,6476 € 11340 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
40.0 mm
3,26 € - 3,342 € 412 Auf Lager
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rechteckig
35.0 mm
3,4215 € - 7,126 € 1412 Auf Lager
1.5 mm
60.0 mm
6
Glänzend
Edelstahl 304
49.5 mm
2,3373 € - 4,7901 € 7448 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
39.0 mm
4,0596 € - 5,6834 € 546 Auf Lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Verchromt
Zinklegierung
Viereckig
30.0 mm
3,52 € - 7,1851 € 1904 Auf Lager
1.5 mm
20.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Abgerundet
75.0 mm
2,7738 € - 5,6476 € 15492 Auf Lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
39.0 mm
3,9565 € - 8,2496 € 2998 Auf Lager
1.5 mm
70.5 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
55.0 mm
12,0105 € - 16,8147 € 134 Auf Lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
23,5563 € - 46,6593 € 260 Auf Lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Farblos eloxiert
Aluminium
Rechteckig
55.0 mm
1,5504 € - 1,8283 € 54 Auf Lager
10.2 mm
48.0 mm
Nylon, glasfaserverstärkt
47.5 mm
6,6397 € - 13,1566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,9135 € - 6,879 € 807 Auf Lager
4.0 mm
30.0 mm
4
Pulverbeschichtet, schwarz
Druckgegossene Zinklegierung
Viereckig
30.0 mm
7,8849 € - 16,5584 € 2846 Auf Lager
3.0 mm
60.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl 304
90.0 mm
4,4493 € - 9,048 € 2804 Auf Lager
1.5 mm
30.0 mm
4
Glänzend
Edelstahl
Abgerundet
45.0 mm
  • von 6
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silbern

10203637

Preisbereich
5,1449 € - 2,4781 €

Lagerbestände
722 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Scharnier 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Preisbereich
12,5455 € - 12,5455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    136.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
Flächenbündiges Scharnier 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

10299753

Preisbereich
111,0598 € - 56,0537 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.5 mm
  • Gesamtbreite
    82.5 mm
  • Farbe
    Transparent
Scharnier 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Preisbereich
15,6252 € - 7,8927 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    75.0 mm
  • Gesamtstärke
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Preisbereich
40,716 € - 20,5572 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    131.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    108.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Preisbereich
5,6476 € - 2,7738 €

Lagerbestände
11340 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Scharnier 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Preisbereich
3,342 € - 3,26 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    25.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Preisbereich
7,126 € - 3,4215 €

Lagerbestände
1412 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    49.5 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Flächenbündiges Scharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Preisbereich
4,7901 € - 2,3373 €

Lagerbestände
7448 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Silbern

10087657

Preisbereich
5,6834 € - 4,0596 €

Lagerbestände
546 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Silbern
Flächenbündiges Scharnier 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silbern

10203644

Preisbereich
7,1851 € - 3,52 €

Lagerbestände
1904 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend
Flächenbündiges Scharnier 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Preisbereich
5,6476 € - 2,7738 €

Lagerbestände
15492 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    39.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Scharnier 55.0 mm 70.5 mm Edelstahl 304

10203620

Preisbereich
8,2496 € - 3,9565 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.5 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Scharnier 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Preisbereich
16,8147 € - 12,0105 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtstärke
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
Flächenbündiges Scharnier 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Preisbereich
46,6593 € - 23,5563 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Farbe
    Transparent
Scharnier 47.5 mm 48.0 mm Nylon, glasfaserverstärkt

10285091

Preisbereich
1,8283 € - 1,5504 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    47.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Preisbereich
13,1566 € - 6,6397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    5.2 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.7 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 30.0 mm 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

10087664

Preisbereich
6,879 € - 4,9135 €

Lagerbestände
807 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    7.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Preisbereich
16,5584 € - 7,8849 €

Lagerbestände
2846 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    90.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Hauptmaterial
    Edelstahl 304
Flächenbündiges Scharnier 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silbern

10203699

Preisbereich
9,048 € - 4,4493 €

Lagerbestände
2804 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtbreite
    45.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Glänzend