Menü Suche

Federscheiben ‒ einfach gewellt

Auf Lager

Federscheiben sind so konstruiert, dass sie sich bei der Anwendung durchbiegen, wodurch mehr Reibung mit der Baugruppe entsteht und das Risiko, dass sich die Schraube oder Mutter löst, verringert wird. Diese sind in Baustahl oder Acetal, natur, erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0282 € - 0,0348 € In Produktion
5.1 mm
9.2 mm
M5
0.7 mm
0,0369 € - 0,0456 € 2817 Auf Lager
7.0 mm
11.3 mm
M6
0.8 mm
0,0809 € - 0,0999 € 376 Auf Lager
11.4 mm
21.5 mm
M10
0.9 mm
0,0301 € - 0,0372 € In Produktion
5.9 mm
10.5 mm
M5
0.8 mm
0,0871 € - 0,1076 € 29998 Auf Lager
11.4 mm
21.5 mm
M10
1.4 mm
17SPRINGW200 0,0263 € - 0,0324 € 3903 Auf Lager
4.3 mm
7.5 mm
M4
0.7 mm
0,0454 € - 0,0561 € 988 Auf Lager
6.7 mm
14.3 mm
M6
0.9 mm
0,0456 € - 0,0564 € 784 Auf Lager
8.3 mm
16.7 mm
M8
1.2 mm
0,0171 € - 0,0171 € 3160 Auf Lager
4.1 mm
7.0 mm
M4
1.2 mm
0,0236 € - 0,0236 € 1772 Auf Lager
6.1 mm
9.9 mm
M6
1.6 mm
0,0164 € - 0,0164 € 15174 Auf Lager
3.1 mm
5.6 mm
M3
1.0 mm
0,0225 € - 0,0225 € 23 Auf Lager
5.1 mm
8.8 mm
M5
1.6 mm
0,0428 € - 0,0428 € 1994 Auf Lager
8.1 mm
12.7 mm
M8
2.0 mm
Federscheibe 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW300

Preisbereich
0,0348 € - 0,0282 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW360

Preisbereich
0,0456 € - 0,0369 €

Lagerbestände
2817 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW650

Preisbereich
0,0999 € - 0,0809 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW320

Preisbereich
0,0372 € - 0,0301 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

17SPRINGW600

Preisbereich
0,1076 € - 0,0871 €

Lagerbestände
29998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 4.3 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200

Preisbereich
0,0324 € - 0,0263 €

Lagerbestände
3903 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW400

Preisbereich
0,0561 € - 0,0454 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetal

17SPRINGW500

Preisbereich
0,0564 € - 0,0456 €

Lagerbestände
784 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Zahnposition
    Innen-
Federscheibe 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stahl

345040040952

Preisbereich
0,0171 € - 0,0171 €

Lagerbestände
3160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Oberfläche
    Zinc Plated
Federscheibe 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stahl

345060040952

Preisbereich
0,0236 € - 0,0236 €

Lagerbestände
1772 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Oberfläche
    Zinc Plated
Federscheibe 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stahl

345030040952

Preisbereich
0,0164 € - 0,0164 €

Lagerbestände
15174 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Oberfläche
    Zinc Plated
Federscheibe 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stahl

345050040952

Preisbereich
0,0225 € - 0,0225 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Oberfläche
    Zinc Plated
Federscheibe 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stahl

345080040952

Preisbereich
0,0428 € - 0,0428 €

Lagerbestände
1994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Baustahl
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
  • Unterlegscheibentyp
    Einzelne gewellte Unterlegscheibe
  • Oberfläche
    Zinc Plated