Eckscharnier - Gesamtlänge - 51.5 mm | 2.028 in ; Entfernbarkeit - Abnehmbar ; Farbe - Kupfer;Natur

Artikelnr.: 468222 In Produktion

Diese federnden Eckscharniere mit Schnellverschluss sind aus Stahl hergestellt. Sie sind für innen montierte Türen geeignet und müssen angeschweißt werden. Kann mit oder ohne Scharnierstift eingesetzt werden. Der maximale Drehwinkel des Scharniers beträgt 110 Grad.

Spezifikationen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
Gesamtlänge 51.5 mm
Stiftdurchmesser 4.0 mm
Gehäusematerial Stahl
Farbe Kupfer;Natur
Oberfläche Kupfer und verzinkt
Sehen Sie sich alle Spezifikationen an und ändern Sie diese.
Muster hinzufügen +
Seite drucken

Preise und Optionen

Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 1,73 €
50 - 99 1,45 €
100 + 1,16 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,73 €

1 x 1,73 €

Sie benötigen ein Angebot? Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Wir melden uns dann innerhalb von zwei Werktagen.

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gesamtlänge 51.5 mm
Stiftdurchmesser 4.0 mm
Gehäusematerial Stahl
Farbe Kupfer;Natur
Oberfläche Kupfer und verzinkt
Hauptmaterial Stahl
Befestigungsmethode Schweißverbindung
Montagerichtung Rechter und linker Türanschlag
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Abnehmbar
Besondere Merkmale Federbelastet

Nützliche Informationen