Menü Suche

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Auf Lager

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Dornstück - Schaftlänge Kompatible Maximal-Plattenstärke Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Mutterstück Pinlänge Kaufen
0,1216 € - 0,152 € 4872 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1633 € 2610 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1294 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE, PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1492 € - 0,1492 € 996 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,221 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1389 € - 0,1731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,152 € - 0,19 € 1402 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1422 € - 0,1774 € 8380 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1368 € - 0,1368 € 17314 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2069 € - 0,2069 € 3000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,221 € - 0,221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1943 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2393 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2069 € - 0,259 € 104 Auf Lager
Schwarz
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2309 € - 0,2703 € 49687 Auf Lager
Weiß
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1402 € - 0,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1943 € - 0,2449 € 281 Auf Lager
Weiß
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,122 € - 0,152 € 12520 Auf Lager
Weiß
LDPE, PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,122 € - 0,152 € 12035 Auf Lager
Schwarz
LDPE
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,19 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
  • von 2
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Preisbereich
0,152 € - 0,1216 €

Lagerbestände
4872 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438

Preisbereich
0,1633 € - 0,131 €

Lagerbestände
2610 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 18.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Preisbereich
0,1605 € - 0,1294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Preisbereich
0,1492 € - 0,1492 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 22.0 mm 0.787 in LDPE Weiß

10309582

Preisbereich
0,221 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Preisbereich
0,1731 € - 0,1389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513

Preisbereich
0,19 € - 0,152 €

Lagerbestände
1402 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Preisbereich
0,1774 € - 0,1422 €

Lagerbestände
8380 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 40.0 mm
N/A Schnappbefestigung 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Preisbereich
0,1368 € - 0,1368 €

Lagerbestände
17314 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 10.0 mm 0.787 in LDPE Schwarz

10106822

Preisbereich
0,2069 € - 0,2069 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 10.0 mm
  • Mutterstück Kopfhöhe
    3 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 22.0 mm 0.787 in LDPE Schwarz

10309575

Preisbereich
0,221 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Schnappnieten Clip 20.0 mm 40.0 mm 0.787 in LDPE Schwarz

10309605

Preisbereich
0,2449 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 40.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 30.0 mm 0.787 in LDPE Weiß

10106815

Preisbereich
0,2393 € - 0,2393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 46.0 mm 0.787 in LDPE Schwarz

10309520

Preisbereich
0,259 € - 0,2069 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
Schnappnieten Clip 3.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

10382400

Preisbereich
0,2703 € - 0,2309 €

Lagerbestände
49687 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 5.0 mm
Schnappnieten Clip 8.0 mm 8.0 mm 0.630 in LDPE Schwarz

10309414

Preisbereich
0,1402 € - 0,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    15 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 mm
Schnappnieten Clip 20.0 mm 40.0 mm 0.787 in LDPE Weiß

10309612

Preisbereich
0,2449 € - 0,1943 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 40.0 mm
Schnappnieten Clip 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Weiß

10309483

Preisbereich
0,152 € - 0,122 €

Lagerbestände
12520 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Schnappnieten Clip 16.0 mm 16.0 mm 0.630 in LDPE Schwarz

10309476

Preisbereich
0,152 € - 0,122 €

Lagerbestände
12035 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    16.0 mm
Schnappnieten Clip 12.0 mm 30.0 mm 0.787 in LDPE Schwarz

10309506

Preisbereich
0,2393 € - 0,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm