Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 49 | 3,78 € |
50 - 249 | 2,70 € |
250 + | 2,43 € |
Overall Length | 28.6 mm |
---|---|
Overall Length | 1.126 in |
Overall Thickness | 2.0 mm |
Overall Thickness | 0.079 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Chrome Plated |
Full Material | Zamak ZnAl4Cu1;Steel |
Mounting Method | Screw |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Price per piece incl VAT | 8.124 GBP |
Commodity Code | 7318190090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.