Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 3,256 € |
50 - 249 | 2,3257 € |
250 + | 2,0931 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 37.0 mm |
---|---|
Overall Length | 1.457 in |
Overall Thickness | 27.5 mm |
Overall Thickness | 1.083 in |
Overall Width | 37.0 mm |
Overall Width | 1.457 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Zamak ZnAl4Cu1;Steel |
Mounting Method | Weld On |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Price per piece incl VAT | 14.738 GBP |
Commodity Code | 7907000090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.